Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5766 TL - 13,5766 TL | 153119 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 135,9698 TL - 135,9698 TL | 800 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 152,915 TL - 152,915 TL | 290 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 73,3951 TL - 73,3951 TL | 8246 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 204,7714 TL - 204,7714 TL | 420 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,9394 TL - 5,069 TL | 12000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,3118 TL - 9,8213 TL | 15300 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 198,7487 TL - 198,7487 TL | 1008 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 2,7788 TL - 7,0152 TL | 153200 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 204,7714 TL - 204,7714 TL | 5960 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 79,724 TL - 79,724 TL | 400 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 134,6428 TL - 134,6428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 147,3006 TL - 147,3006 TL | 353850 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 148,8319 TL - 148,8319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 147,3006 TL - 147,3006 TL | 880 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 82,4802 TL - 82,4802 TL | 100500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 21,6409 TL - 21,6409 TL | 27472 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 16,1285 TL - 16,1285 TL | 242 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 18,5784 TL - 18,5784 TL | 63000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 29,1947 TL - 29,1947 TL | 13680 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1