Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198,7487 TL - 198,7487 TL | 200 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Beyaz
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 194,6654 TL - 194,6654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 148,8319 TL - 148,8319 TL | 3647 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 15,6181 TL - 15,6181 TL | 553680 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 9,1667 TL - 9,1667 TL | 214764 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 11,1267 TL - 11,1267 TL | 5534 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 16,1285 TL - 16,1285 TL | 96756 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 11,1267 TL - 11,1267 TL | 442 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 13,8828 TL - 13,8828 TL | 1629 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 7,8091 TL - 7,8091 TL | 485 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 9,0034 TL - 9,0034 TL | 58842 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 134,9491 TL - 134,9491 TL | 320 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 257,0359 TL - 257,0359 TL | 115 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,6956 TL - 8,0965 TL | 2000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 209,8753 TL - 209,8753 TL | 3726 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 5,3307 TL - 34,3975 TL | 206000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,4007 TL - 20,8648 TL | 18000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 23,6824 TL - 58,0219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 4,9338 TL - 44,6263 TL | 140000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 17,5586 TL - 17,5586 TL | 69237 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1