Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8014 TL - 14,8014 TL | 2000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 22,2533 TL - 22,2533 TL | 3229 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 27,4593 TL - 27,4593 TL | 38817 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 30,0113 TL - 30,0113 TL | 903 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 42,8734 TL - 42,8734 TL | 17980 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 22,2533 TL - 22,2533 TL | 1500 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 34,0944 TL - 34,0944 TL | 5016 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 30,2154 TL - 30,2154 TL | 394 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 27,4593 TL - 27,4593 TL | 33110 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 65,5349 TL - 65,5349 TL | 594 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 34,1209 TL - 75,1418 TL | 1264 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 140,9717 TL - 140,9717 TL | 20 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 62,2684 TL - 62,2684 TL | 238 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 79,2137 TL - 79,2137 TL | 18280 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 34,1209 TL - 75,1418 TL | 13620 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 7,6653 TL - 15,0715 TL | 98000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 2,4763 TL - 4,2317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
1 in
25.4 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 5,5576 TL - 10,455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 13,5766 TL - 33,2626 TL | 3000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 8,4012 TL - 8,4012 TL | 12580 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin