Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3118 TL - 9,8213 TL | 15300 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 13,5766 TL - 33,2626 TL | 2700 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 5,5576 TL - 10,455 TL | 10500 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 22,2533 TL - 22,2533 TL | 1500 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 21,6409 TL - 21,6409 TL | 27472 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 16,1285 TL - 16,1285 TL | 242 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 11,1267 TL - 11,1267 TL | 5534 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 13,8828 TL - 13,8828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 34,1209 TL - 75,1418 TL | 13620 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 134,6428 TL - 134,6428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 82,4802 TL - 82,4802 TL | 100500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 147,3006 TL - 147,3006 TL | 880 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 34,1209 TL - 75,1418 TL | 12747 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 9,1667 TL - 9,1667 TL | 166478 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 18,5784 TL - 18,5784 TL | 63000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 76,9679 TL - 76,9679 TL | 103460 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 135,9698 TL - 135,9698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 140,9717 TL - 140,9717 TL | 20 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 14,8014 TL - 14,8014 TL | 27000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 29,1947 TL - 29,1947 TL | 13680 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1