Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILRPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | H | h | A | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1897 TL - 11,1841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 16,6201 TL - 18,4668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,5648 TL - 2,4341 TL | 49500 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4402 TL - 2,2404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,4162 TL - 2,6847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,0491 TL - 2,2768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,5767 TL - 2,863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,9573 TL - 4,397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,4216 TL - 6,878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 34,1036 TL - 37,8929 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,9852 TL - 1,5325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,8347 TL - 5,9652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,5882 TL - 1,7646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4102 TL - 2,1937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,9506 TL - 2,1674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,0172 TL - 3,1379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,5504 TL - 5,056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,7629 TL - 4,181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,8341 TL - 5,3712 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 9,5325 TL - 10,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |