Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.0 mm 10.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20752484

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
350 - 3499 3,1379 TL
3500 - 17499 2,2413 TL
17500 + 2,0172 TL
Standart paket: 3500

Şunun katları halinde sipariş ver: 350

Toplam fiyat:

1.098,27 TL

350 x 3,1379 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 50.0 mm
B 10.0 mm
h 3.5 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Azami Et Kalınlığı 2.0 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin