Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILRPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | H | h | A | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9456 TL - 1,471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 43,6098 TL - 48,4554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2356 TL - 1,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,9506 TL - 2,1674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,0172 TL - 3,1379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,4845 TL - 4,9828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,4351 TL - 4,9279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,4055 TL - 7,1172 TL | 18000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10,8406 TL - 12,0452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,8341 TL - 5,3712 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 8,7417 TL - 13,5982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,0825 TL - 4,5361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,3313 TL - 5,9237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 6,3396 TL - 7,044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,7629 TL - 4,181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,1453 TL - 9,0503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,5504 TL - 5,056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,8347 TL - 5,9652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 17,0518 TL - 18,9464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,8875 TL - 5,4305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |