Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Maksimum Çalışma Bükülmesi | Yay Oranı | Renk | Delik Çapı | Azami Bükülme | Azami Güç | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253,5223 TL - 253,5223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.004 in
76.3 mm
|
2.7 Nmm
2.7 Nmm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
302.0 N
302.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 59,5055 TL - 59,5055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
27.8 Nmm
27.8 Nmm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
459.0 N
459.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 50,8482 TL - 50,8482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
16.8 Nmm
16.8 Nmm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
272.0 N
272.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 28,713 TL - 28,713 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
54.7 Nmm
54.7 Nmm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
487.0 N
487.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 67,6903 TL - 67,6903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
25.3 Nmm
25.3 Nmm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
477.0 N
477.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 88,854 TL - 88,854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
114.7 Nmm
114.7 Nmm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
2431.0 N
2431.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 172,7482 TL - 172,7482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.134 in
28.8 mm
|
60.3 Nmm
60.3 Nmm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
2351.0 N
2351.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 401,1897 TL - 401,1897 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.004 in
76.3 mm
|
22.0 Nmm
22.0 Nmm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
2266.0 N
2266.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 120,5253 TL - 120,5253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
236.2 Nmm
236.2 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3401.0 N
3401.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 233,7311 TL - 233,7311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
76.3 Nmm
76.3 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.776 in
45.1 mm
|
3441.0 N
3441.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 329,5913 TL - 329,5913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
47.7 Nmm
47.7 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
3345.0 N
3345.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 158,801 TL - 158,801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
351.4 Nmm
351.4 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
5482.0 N
5482.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 305,5102 TL - 305,5102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
162.5 Nmm
162.5 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
5702.0 N
5702.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 309,1715 TL - 309,1715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
63.5 Nmm
63.5 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
3395.0 N
3395.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 139,2149 TL - 139,2149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
478.3 Nmm
478.3 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
5453.0 N
5453.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 223,9962 TL - 223,9962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
226.6 Nmm
226.6 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
5529.0 N
5529.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 455,2701 TL - 455,2701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
132.5 Nmm
132.5 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
5669.0 N
5669.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 189,7824 TL - 189,7824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.878 in
22.3 mm
|
108.7 Nmm
108.7 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
3357.0 N
3357.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 278,625 TL - 278,625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.37 in
34.8 mm
|
69.3 Nmm
69.3 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
3298.0 N
3298.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 588,118 TL - 588,118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.004 in
76.3 mm
|
31.5 Nmm
31.5 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110 mm
|
3466.0 N
3466.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin