Menü Arama

Destek Kancaları

Stokta

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

Tel Kancalar farklı uygulamalar sırasında asılı yükleri destekler.

  • Boya, yüzey işleme ve malzeme elleçleme aşamaları için idealdir.
  • Yeniden kullanılabilir.
Malzeme: Iron, Steel Renk: Natural, Seri Kodu: SR1087

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim L Malzeme W Tip WD Satın Al
1,7749 TL - 1,9722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
CV Biçimli
100.0 mm
Iron
20.0 mm
1
1.5 mm
2,1875 TL - 2,4306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
CV Biçimli
100.0 mm
Iron
20.0 mm
1
2.0 mm
4,7225 TL - 4,9539 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
CV Biçimli
150.0 mm
Iron
20.0 mm
1
3.0 mm
1,7247 TL - 1,8056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
CV Biçimli
75.0 mm
Iron
20.0 mm
1
1.5 mm
2,0843 TL - 2,3156 TL 210000 Stokta
CV Biçimli
75.0 mm
Iron
20.0 mm
1
2.0 mm
4,2132 TL - 4,4446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
C Biçimli
100.0 mm
Iron
30.0 mm
4
3.0 mm
6,1115 TL - 6,4586 TL 55000 Stokta
C Biçimli
200.0 mm
Iron
30.0 mm
4
3.0 mm
1,6413 TL - 1,7247 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
CV Biçimli
60.0 mm
Iron
20.0 mm
1
1.5 mm
1,9722 TL - 2,0601 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
CV Biçimli
60.0 mm
Iron
20.0 mm
1
2.0 mm
2,4064 TL - 2,6737 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
CV Biçimli
200.0 mm
Iron
20.0 mm
1
2.0 mm
2,8703 TL - 3,0094 TL 22500 Stokta
CV Biçimli
150.0 mm
Iron
30.0 mm
2
2.0 mm
1,8737 TL - 2,0821 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
C Biçimli
100.0 mm
Iron
20.0 mm
3
1.5 mm
2,8937 TL - 3,079 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
C Biçimli
150.0 mm
Iron
20.0 mm
3
2.0 mm
4,028 TL - 4,2132 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
CV Biçimli
100.0 mm
Iron
30.0 mm
2
3.0 mm
2,2501 TL - 2,3845 TL 50000 Stokta
C Biçimli
75.0 mm
Iron
20.0 mm
3
2.0 mm
3,7731 TL - 3,9818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
CV Biçimli
100.0 mm
Iron
20.0 mm
1
3.0 mm
3,3104 TL - 3,4956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
CV Biçimli
200.0 mm
Iron
30.0 mm
2
2.0 mm
5,1856 TL - 5,4401 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
C Biçimli
150.0 mm
Iron
30.0 mm
4
3.0 mm
3,7966 TL - 3,9818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
C Biçimli
250.0 mm
Iron
20.0 mm
3
2.0 mm
2,5232 TL - 2,6389 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
C Biçimli
100.0 mm
Iron
30.0 mm
4
2.0 mm
  • / 3
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 1.5 mm 100.0 mm Iron

1317749

Fiyat Aralığı
1,9722 TL - 1,7749 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 2.0 mm 100.0 mm Iron

1317753

Fiyat Aralığı
2,4306 TL - 2,1875 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3.0 mm 150.0 mm Iron

1317757

Fiyat Aralığı
4,9539 TL - 4,7225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 1.5 mm 75.0 mm Iron

1317748

Fiyat Aralığı
1,8056 TL - 1,7247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 2.0 mm 75.0 mm Iron

1317752

Fiyat Aralığı
2,3156 TL - 2,0843 TL

Stok Seviyeleri
210000 Stokta
Özellikler
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
C Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 4 3.0 mm 100.0 mm Iron

1317771

Fiyat Aralığı
4,4446 TL - 4,2132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
C Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 4 3.0 mm 200.0 mm Iron

1317773

Fiyat Aralığı
6,4586 TL - 6,1115 TL

Stok Seviyeleri
55000 Stokta
Özellikler
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 1.5 mm 60.0 mm Iron

1317747

Fiyat Aralığı
1,7247 TL - 1,6413 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 2.0 mm 60.0 mm Iron

1317751

Fiyat Aralığı
2,0601 TL - 1,9722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 2.0 mm 200.0 mm Iron

1317755

Fiyat Aralığı
2,6737 TL - 2,4064 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 2.0 mm 150.0 mm Iron

1317759

Fiyat Aralığı
3,0094 TL - 2,8703 TL

Stok Seviyeleri
22500 Stokta
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
C Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3 1.5 mm 100.0 mm Iron

1317763

Fiyat Aralığı
2,0821 TL - 1,8737 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
C Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3 2.0 mm 150.0 mm Iron

1317767

Fiyat Aralığı
3,079 TL - 2,8937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3.0 mm 100.0 mm Iron

1317761

Fiyat Aralığı
4,2132 TL - 4,028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
C Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3 2.0 mm 75.0 mm Iron

1317765

Fiyat Aralığı
2,3845 TL - 2,2501 TL

Stok Seviyeleri
50000 Stokta
Özellikler
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3.0 mm 100.0 mm Iron

1317756

Fiyat Aralığı
3,9818 TL - 3,7731 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 2.0 mm 200.0 mm Iron

1317760

Fiyat Aralığı
3,4956 TL - 3,3104 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
C Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 4 3.0 mm 150.0 mm Iron

1317772

Fiyat Aralığı
5,4401 TL - 5,1856 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
C Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3 2.0 mm 250.0 mm Iron

1317768

Fiyat Aralığı
3,9818 TL - 3,7966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
C Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 4 2.0 mm 100.0 mm Iron

1317769

Fiyat Aralığı
2,6389 TL - 2,5232 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron