Menü Arama

CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 2.0 mm 100.0 mm Iron

Genellikle boya kaplama, yüzey işleme ve malzeme elleçleme sırasında yükleri desteklemek için kullanılır. Geniş parçalar veya farklı genişlikte birden çok parçada idealdir. Yeniden kullanılabilir.
Ürün kodu:

1317753

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2500 - 12499 2,4306 TL
12500 + 2,1875 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 2500

Toplam fiyat:

6.076,50 TL

2500 x 2,4306 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L 100.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Tip Load Bearing
Tam Malzeme Copper Drawn Iron
Biçim CV Biçimli
GTIP Numarası 7318190090

Ürün 1317753 bu diğer ürünün yerini alır:

V Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 2.0 mm 100.0 mm Steel
Ürün kodu: 460524

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin