Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Tel Kancalar farklı uygulamalar sırasında asılı yükleri destekler.
Malzeme: Iron, Steel Renk: Natural, Seri Kodu: SR1087
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | L | Malzeme | W | Tip | WD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7749 TL - 1,9722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,1875 TL - 2,4306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,7225 TL - 4,9539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
5.906 in
150.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7247 TL - 1,8056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
2.953 in
75.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,0843 TL - 2,3156 TL | 210000 Stokta |
CV Biçimli
|
2.953 in
75.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,2132 TL - 4,4446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,1115 TL - 6,4586 TL | 55000 Stokta |
C Biçimli
|
7.874 in
200.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,6413 TL - 1,7247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
2.362 in
60.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,9722 TL - 2,0601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
2.362 in
60.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,4064 TL - 2,6737 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
7.874 in
200.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,8703 TL - 3,0094 TL | 22500 Stokta |
CV Biçimli
|
5.906 in
150.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,8737 TL - 2,0821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,8937 TL - 3,079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
5.906 in
150.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,028 TL - 4,2132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,2501 TL - 2,3845 TL | 50000 Stokta |
C Biçimli
|
2.953 in
75.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,7731 TL - 3,9818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,3104 TL - 3,4956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
CV Biçimli
|
7.874 in
200.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,1856 TL - 5,4401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
5.906 in
150.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,7966 TL - 3,9818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
9.843 in
250.0 mm
|
Iron
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,5232 TL - 2,6389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
C Biçimli
|
3.937 in
100.0 mm
|
Iron
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm