Menü Arama

Destek Kancaları

Stokta

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

Tel Kancalar farklı uygulamalar sırasında asılı yükleri destekler.

  • Boya, yüzey işleme ve malzeme elleçleme aşamaları için idealdir.
  • Yeniden kullanılabilir.
Malzeme: Iron, Steel Renk: Natural, Seri Kodu: SR1087

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim L Malzeme W Tip WD Satın Al
3,3752 TL - 3,7501 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat S-Shaped
100.0 mm
Steel
25.0 mm
5
2.0 mm
5,1252 TL - 5,6949 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat S-Shaped
150.0 mm
Steel
25.0 mm
5
3.0 mm
462970 1,7749 TL - 1,9722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat S-Shaped
100.0 mm
Steel
25.0 mm
5
0.9 mm
3,4169 TL - 3,7966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat S-Shaped
150.0 mm
Steel
25.0 mm
5
2.0 mm
9,2297 TL - 10,2552 TL 65625 Stokta
Flat S-Shaped
250.0 mm
Steel
25.0 mm
5
3.0 mm
8,3547 TL - 9,2828 TL 13125 Stokta
Flat S-Shaped
200.0 mm
Steel
25.0 mm
5
3.0 mm
5,8128 TL - 6,4586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat S-Shaped
100.0 mm
Steel
25.0 mm
5
3.0 mm
2,5628 TL - 2,8472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat S-Shaped
100.0 mm
Steel
25.0 mm
5
1.5 mm
3,7709 TL - 4,1901 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat S-Shaped
200.0 mm
Steel
25.0 mm
5
2.0 mm
7,9113 TL - 8,7904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat S-Shaped
150.0 mm
Steel
25.0 mm
5
1.5 mm
5,8128 TL - 6,4586 TL 1250 Stokta
Twisted S-Shaped
100.0 mm
Steel
26.0 mm
6
3.0 mm
1,7749 TL - 1,9722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Twisted S-Shaped
100.0 mm
Steel
26.0 mm
6
0.9 mm
7,438 TL - 8,2643 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Twisted S-Shaped
150.0 mm
Steel
26.0 mm
6
3.0 mm
1,7646 TL - 1,9609 TL 47500 Stokta
Twisted S-Shaped
75.0 mm
Steel
26.0 mm
6
1.5 mm
6,8467 TL - 7,2329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Twisted S-Shaped
200.0 mm
Steel
26.0 mm
6
3.0 mm
7,5214 TL - 8,3569 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Twisted S-Shaped
250.0 mm
Steel
26.0 mm
6
3.0 mm
2,4167 TL - 2,6854 TL 2500 Stokta
Twisted S-Shaped
150.0 mm
Steel
26.0 mm
6
2.0 mm
1,7247 TL - 1,8056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
CV Biçimli
75.0 mm
Iron
20.0 mm
1
1.5 mm
3,3104 TL - 3,4956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
CV Biçimli
200.0 mm
Iron
30.0 mm
2
2.0 mm
2,1227 TL - 2,2318 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
C Biçimli
60.0 mm
Iron
20.0 mm
3
2.0 mm
  • / 3
S Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 2.0 mm 100.0 mm Steel

462974

Fiyat Aralığı
3,7501 TL - 3,3752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3.0 mm 150.0 mm Steel

462978

Fiyat Aralığı
5,6949 TL - 5,1252 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 0.9 mm 100.0 mm Steel

462970

Fiyat Aralığı
1,9722 TL - 1,7749 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 2.0 mm 150.0 mm Steel

462975

Fiyat Aralığı
3,7966 TL - 3,4169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3.0 mm 250.0 mm Steel

462980

Fiyat Aralığı
10,2552 TL - 9,2297 TL

Stok Seviyeleri
65625 Stokta
Özellikler
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3.0 mm 200.0 mm Steel

462979

Fiyat Aralığı
9,2828 TL - 8,3547 TL

Stok Seviyeleri
13125 Stokta
Özellikler
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3.0 mm 100.0 mm Steel

462977

Fiyat Aralığı
6,4586 TL - 5,8128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 1.5 mm 100.0 mm Steel

462972

Fiyat Aralığı
2,8472 TL - 2,5628 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 2.0 mm 200.0 mm Steel

462976

Fiyat Aralığı
4,1901 TL - 3,7709 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 1.5 mm 150.0 mm Steel

462973

Fiyat Aralığı
8,7904 TL - 7,9113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kanca 6 3.0 mm 26.0 mm Steel

462989

Fiyat Aralığı
6,4586 TL - 5,8128 TL

Stok Seviyeleri
1250 Stokta
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tip
    6
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kanca 6 0.9 mm 26.0 mm Steel

462982

Fiyat Aralığı
1,9722 TL - 1,7749 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tip
    6
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kanca 6 3.0 mm 26.0 mm Steel

462990

Fiyat Aralığı
8,2643 TL - 7,438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tip
    6
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kanca 6 1.5 mm 26.0 mm Steel

462983

Fiyat Aralığı
1,9609 TL - 1,7646 TL

Stok Seviyeleri
47500 Stokta
Özellikler
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tip
    6
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kanca 6 3.0 mm 26.0 mm Steel

462991

Fiyat Aralığı
7,2329 TL - 6,8467 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tip
    6
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kanca 6 3.0 mm 26.0 mm Steel

462992

Fiyat Aralığı
8,3569 TL - 7,5214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tip
    6
  • Tam Malzeme
    Steel
S Biçimi Yuvarlak Tel Kanca 6 2.0 mm 26.0 mm Steel

462987

Fiyat Aralığı
2,6854 TL - 2,4167 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tip
    6
  • Tam Malzeme
    Steel
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 1.5 mm 75.0 mm Iron

1317748

Fiyat Aralığı
1,8056 TL - 1,7247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 2.0 mm 200.0 mm Iron

1317760

Fiyat Aralığı
3,4956 TL - 3,3104 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron
C Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3 2.0 mm 60.0 mm Iron

1317764

Fiyat Aralığı
2,2318 TL - 2,1227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Copper Drawn Iron