Menü Arama

Compression Springs

Stokta

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
341 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yay Oranı Toplam Uzunluk Yükleme Uzunluğunda Yük Tel Çapı Yaklaşık Yekpare Yükseklik Dış Çap Tam Malzeme Satın Al
60,1411 TL - 60,1411 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.36 Nmm
44.45 mm
32.98 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
302 Stainless Steel
58,021 TL - 58,021 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.36 Nmm
50.8 mm
53.32 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
302 Stainless Steel
56,4611 TL - 56,4611 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.45 Nmm
38.1 mm
53.32 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
302 Stainless Steel
58,564 TL - 58,564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.08 Nmm
15.75 mm
9.70 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
302 Stainless Steel
58,564 TL - 58,564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.20 Nmm
14.22 mm
9.70 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
302 Stainless Steel
60,1411 TL - 60,1411 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.07 Nmm
57.15 mm
52.50 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
302 Stainless Steel
61,2977 TL - 61,2977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
302 Stainless Steel
63,1902 TL - 63,1902 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.59 Nmm
57.15 mm
85.22 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
302 Stainless Steel
61,2977 TL - 61,2977 TL 30 Stokta
0.74 Nmm
69.85 mm
28.91 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
302 Stainless Steel
61,2977 TL - 61,2977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.08 Nmm
12.7 mm
28.91 N
1.1 mm
4.2 mm
12.2 mm
302 Stainless Steel
61,2977 TL - 61,2977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.86 Nmm
57.15 mm
28.91 N
1.1 mm
12.8 mm
12.2 mm
302 Stainless Steel
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.95 Nmm
38.1 mm
22.23 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
302 Stainless Steel
64,7503 TL - 64,7503 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.21 Nmm
63.5 mm
85.22 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
302 Stainless Steel
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.67 Nmm
63.5 mm
22.23 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
302 Stainless Steel
60,1411 TL - 60,1411 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.84 Nmm
19.1 mm
52.50 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
302 Stainless Steel
60,1411 TL - 60,1411 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.21 Nmm
19.1 mm
32.98 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
302 Stainless Steel
61,8721 TL - 61,8721 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.85 Nmm
63.5 mm
52.50 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
302 Stainless Steel
61,2977 TL - 61,2977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
302 Stainless Steel
61,8721 TL - 61,8721 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.56 Nmm
15.75 mm
52.50 N
1.3 mm
8.2 mm
10.7 mm
302 Stainless Steel
60,1411 TL - 60,1411 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.71 Nmm
22.35 mm
52.50 N
1.3 mm
10.3 mm
10.7 mm
302 Stainless Steel
  • / 18
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 44.45 mm 1.36 Nmm

1217276

Fiyat Aralığı
60,1411 TL - 60,1411 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    12.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    32.98 N
  • Yüklü Uzunluk
    20.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 50.8 mm 3.36 Nmm

1217251

Fiyat Aralığı
58,021 TL - 58,021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    29.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    53.32 N
  • Yüklü Uzunluk
    34.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 38.1 mm 4.45 Nmm

1217249

Fiyat Aralığı
56,4611 TL - 56,4611 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    23.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    53.32 N
  • Yüklü Uzunluk
    26.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 15.75 mm 1.08 Nmm

1217256

Fiyat Aralığı
58,564 TL - 58,564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 14.22 mm 1.20 Nmm

1217255

Fiyat Aralığı
58,564 TL - 58,564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 57.15 mm 2.07 Nmm

1217289

Fiyat Aralığı
60,1411 TL - 60,1411 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    21.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    52.50 N
  • Yüklü Uzunluk
    31.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 19.1 mm 2.62 Nmm

1217293

Fiyat Aralığı
61,2977 TL - 61,2977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    5.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    28.91 N
  • Yüklü Uzunluk
    8.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 57.15 mm 3.59 Nmm

1217314

Fiyat Aralığı
63,1902 TL - 63,1902 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    25.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    85.22 N
  • Yüklü Uzunluk
    33.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 69.85 mm 0.74 Nmm

1217302

Fiyat Aralığı
61,2977 TL - 61,2977 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    14.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    28.91 N
  • Yüklü Uzunluk
    31.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 12.7 mm 4.08 Nmm

1217291

Fiyat Aralığı
61,2977 TL - 61,2977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.2 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    28.91 N
  • Yüklü Uzunluk
    5.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 57.15 mm 0.86 Nmm

1217300

Fiyat Aralığı
61,2977 TL - 61,2977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    12.8 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    28.91 N
  • Yüklü Uzunluk
    23.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 38.1 mm 0.95 Nmm

1217325

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    8.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    22.23 N
  • Yüklü Uzunluk
    14.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 63.5 mm 3.21 Nmm

1217315

Fiyat Aralığı
64,7503 TL - 64,7503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    27.5 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    85.22 N
  • Yüklü Uzunluk
    37.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 63.5 mm 0.67 Nmm

1217329

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    12.0 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    22.23 N
  • Yüklü Uzunluk
    30.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 19.1 mm 6.84 Nmm

1217282

Fiyat Aralığı
60,1411 TL - 60,1411 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    9.2 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    52.50 N
  • Yüklü Uzunluk
    11.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 19.1 mm 3.21 Nmm

1217271

Fiyat Aralığı
60,1411 TL - 60,1411 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    6.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    32.98 N
  • Yüklü Uzunluk
    8.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 63.5 mm 1.85 Nmm

1217290

Fiyat Aralığı
61,8721 TL - 61,8721 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    23.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    52.50 N
  • Yüklü Uzunluk
    35.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

1217294

Fiyat Aralığı
61,2977 TL - 61,2977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    6.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    28.91 N
  • Yüklü Uzunluk
    9.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 15.75 mm 8.56 Nmm

1217281

Fiyat Aralığı
61,8721 TL - 61,8721 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    8.2 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    52.50 N
  • Yüklü Uzunluk
    9.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 22.35 mm 5.71 Nmm

1217283

Fiyat Aralığı
60,1411 TL - 60,1411 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    10.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    52.50 N
  • Yüklü Uzunluk
    13.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm