Menü Arama

Compression Springs

Stokta

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
341 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yay Oranı Toplam Uzunluk Yükleme Uzunluğunda Yük Tel Çapı Yaklaşık Yekpare Yükseklik Dış Çap Tam Malzeme Satın Al
50,9937 TL - 50,9937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.63 Nmm
22.35 mm
34.70 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Carbon Steel
50,9937 TL - 50,9937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Carbon Steel
50,9937 TL - 50,9937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.89 Nmm
69.85 mm
34.70 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Carbon Steel
52,0451 TL - 52,0451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Carbon Steel
53,4894 TL - 53,4894 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.85 Nmm
63.5 mm
102.31 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
Carbon Steel
53,0966 TL - 53,0966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.15 Nmm
15.75 mm
26.69 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
Carbon Steel
53,0966 TL - 53,0966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.40 Nmm
31.75 mm
26.69 N
1.1 mm
7.4 mm
15.2 mm
Carbon Steel
52,0451 TL - 52,0451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.48 Nmm
35.05 mm
102.31 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Carbon Steel
49,8372 TL - 49,8372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Carbon Steel
50,9937 TL - 50,9937 TL 9690 Stokta
3.68 Nmm
15.75 mm
34.70 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Carbon Steel
50,9937 TL - 50,9937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.75 Nmm
31.75 mm
34.70 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Carbon Steel
52,0451 TL - 52,0451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.31 Nmm
57.15 mm
102.31 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
Carbon Steel
53,0966 TL - 53,0966 TL 14 Stokta
4.33 Nmm
12.7 mm
26.69 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
Carbon Steel
53,0966 TL - 53,0966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.75 Nmm
25.4 mm
26.69 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
Carbon Steel
52,0451 TL - 52,0451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.19 Nmm
76.2 mm
102.31 N
1.6 mm
32.3 mm
12.2 mm
Carbon Steel
53,0966 TL - 53,0966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.24 Nmm
35.05 mm
26.69 N
1.1 mm
7.8 mm
15.2 mm
Carbon Steel
53,0966 TL - 53,0966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.10 Nmm
22.35 mm
26.69 N
1.1 mm
5.7 mm
15.2 mm
Carbon Steel
53,0966 TL - 53,0966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.14 Nmm
38.1 mm
26.69 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
Carbon Steel
53,4894 TL - 53,4894 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.89 Nmm
50.8 mm
102.31 N
1.6 mm
22.7 mm
12.2 mm
Carbon Steel
90,2117 TL - 90,2117 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.10 Nmm
63.5 mm
201.63 N
2.4 mm
28.6 mm
18.3 mm
Carbon Steel
  • / 18
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 22.35 mm 2.63 Nmm

1217123

Fiyat Aralığı
50,9937 TL - 50,9937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    6.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    9.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

1217127

Fiyat Aralığı
50,9937 TL - 50,9937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    10.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    18.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

1217131

Fiyat Aralığı
50,9937 TL - 50,9937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    14.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    31.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

1217135

Fiyat Aralığı
52,0451 TL - 52,0451 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    9.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    11.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 63.5 mm 3.85 Nmm

1217144

Fiyat Aralığı
53,4894 TL - 53,4894 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    27.5 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    37.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 15.75 mm 3.15 Nmm

1217148

Fiyat Aralığı
53,0966 TL - 53,0966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    7.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 31.75 mm 1.40 Nmm

1217152

Fiyat Aralığı
53,0966 TL - 53,0966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    7.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    12.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 35.05 mm 7.48 Nmm

1217139

Fiyat Aralığı
52,0451 TL - 52,0451 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    16.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    21.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

1217117

Fiyat Aralığı
49,8372 TL - 49,8372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    19.5 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    63.03 N
  • Yüklü Uzunluk
    28.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 15.75 mm 3.68 Nmm

1217121

Fiyat Aralığı
50,9937 TL - 50,9937 TL

Stok Seviyeleri
9690 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 31.75 mm 1.75 Nmm

1217125

Fiyat Aralığı
50,9937 TL - 50,9937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    8.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    11.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 57.15 mm 4.31 Nmm

1217143

Fiyat Aralığı
52,0451 TL - 52,0451 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    25.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    33.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 12.7 mm 4.33 Nmm

1217147

Fiyat Aralığı
53,0966 TL - 53,0966 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 25.4 mm 1.75 Nmm

1217151

Fiyat Aralığı
53,0966 TL - 53,0966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    6.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    10.2 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 76.2 mm 3.19 Nmm

1217146

Fiyat Aralığı
52,0451 TL - 52,0451 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    32.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    44.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 35.05 mm 1.24 Nmm

1217153

Fiyat Aralığı
53,0966 TL - 53,0966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    7.8 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    13.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 22.35 mm 2.10 Nmm

1217150

Fiyat Aralığı
53,0966 TL - 53,0966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    5.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    9.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 38.1 mm 1.14 Nmm

1217154

Fiyat Aralığı
53,0966 TL - 53,0966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    8.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    14.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 50.8 mm 4.89 Nmm

1217142

Fiyat Aralığı
53,4894 TL - 53,4894 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    22.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    29.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 18.3 mm 63.5 mm 10.10 Nmm

1217199

Fiyat Aralığı
90,2117 TL - 90,2117 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    28.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    201.63 N
  • Yüklü Uzunluk
    43.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    18.3 mm