Menü Arama

Compression Springs

Stokta

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
341 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yay Oranı Toplam Uzunluk Yükleme Uzunluğunda Yük Tel Çapı Yaklaşık Yekpare Yükseklik Dış Çap Tam Malzeme Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.38 Nmm
12.7 mm
63.03 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.18 Nmm
50.8 mm
5.69 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.46 Nmm
14.22 mm
64.01 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.40 Nmm
31.75 mm
26.69 N
1.1 mm
7.4 mm
15.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.37 Nmm
25.4 mm
5.69 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.89 Nmm
69.85 mm
34.70 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.48 Nmm
35.05 mm
102.31 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.31 Nmm
57.15 mm
102.31 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
Carbon Steel
14 Stokta
4.33 Nmm
12.7 mm
26.69 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.75 Nmm
25.4 mm
26.69 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.17 Nmm
44.45 mm
26.69 N
1.1 mm
9.3 mm
15.2 mm
Carbon Steel
193 Stokta
16.64 Nmm
15.75 mm
102.31 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.88 Nmm
31.75 mm
102.31 N
1.6 mm
14.8 mm
12.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.35 Nmm
57.15 mm
39.59 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.89 Nmm
50.8 mm
102.31 N
1.6 mm
22.7 mm
12.2 mm
Carbon Steel
90 Stokta
3.80 Nmm
38.1 mm
63.03 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.10 Nmm
22.35 mm
26.69 N
1.1 mm
5.7 mm
15.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.63 Nmm
22.35 mm
34.70 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Carbon Steel
  • / 18
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 12.7 mm 13.38 Nmm

1217109


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    7.2 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    63.03 N
  • Yüklü Uzunluk
    8.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 50.8 mm 0.18 Nmm

1217063


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    7.5 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    5.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    18.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 14.22 mm 16.46 Nmm

1217067


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    9.5 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    10.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 31.75 mm 1.40 Nmm

1217152


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    7.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    12.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 25.4 mm 0.37 Nmm

1217059


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    5.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    9.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

1217127


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    10.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    18.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

1217131


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    14.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    31.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

1217135


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    9.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    11.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 35.05 mm 7.48 Nmm

1217139


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    16.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    21.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 57.15 mm 4.31 Nmm

1217143


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    25.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    33.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 12.7 mm 4.33 Nmm

1217147


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 25.4 mm 1.75 Nmm

1217151


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    6.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    10.2 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 44.45 mm 1.17 Nmm

1217155


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    9.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    21.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 15.75 mm 16.64 Nmm

1217134


Stok Seviyeleri
193 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    8.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    9.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 31.75 mm 7.88 Nmm

1217138


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    14.8 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    18.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 57.15 mm 1.35 Nmm

1217107


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    15.0 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    39.59 N
  • Yüklü Uzunluk
    27.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 50.8 mm 4.89 Nmm

1217142


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    22.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    29.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 38.1 mm 3.80 Nmm

1217115


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    15.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    63.03 N
  • Yüklü Uzunluk
    21.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 22.35 mm 2.10 Nmm

1217150


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    5.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    9.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 22.35 mm 2.63 Nmm

1217123


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    6.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    9.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm