Menü Arama

Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 31.75 mm 7.88 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 31.75 mm | 1.25 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 7.88 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Ürün kodu:

1217138

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yaklaşık Yekpare Yükseklik 14.8 mm
Yükleme Uzunluğunda Yük 102.31 N
Yüklü Uzunluk 18.8 mm
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Dış Çap 12.2 mm
Toplam Uzunluk 31.75 mm
Yay Oranı 7.88 Nmm
Tel Çapı 1.6 mm
Tam Malzeme Carbon Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin