Menü Arama

Compression Springs

Stokta

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
341 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yay Oranı Toplam Uzunluk Yükleme Uzunluğunda Yük Tel Çapı Yaklaşık Yekpare Yükseklik Dış Çap Tam Malzeme Satın Al
49,8372 TL - 49,8372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.43 Nmm
14.22 mm
39.59 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
Carbon Steel
46,8933 TL - 46,8933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.81 Nmm
22.35 mm
64.01 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
Carbon Steel
48,2345 TL - 48,2345 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.57 Nmm
31.75 mm
64.01 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
Carbon Steel
48,2345 TL - 48,2345 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.03 Nmm
50.8 mm
64.01 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Carbon Steel
49,8372 TL - 49,8372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.90 Nmm
15.75 mm
39.59 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
Carbon Steel
49,8372 TL - 49,8372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.64 Nmm
31.75 mm
63.03 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
Carbon Steel
49,8372 TL - 49,8372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.28 Nmm
31.75 mm
39.59 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
Carbon Steel
50,9937 TL - 50,9937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.15 Nmm
19.1 mm
34.70 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
Carbon Steel
50,9937 TL - 50,9937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.49 Nmm
38.1 mm
34.70 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
Carbon Steel
51,2488 TL - 51,2488 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.21 Nmm
19.1 mm
63.03 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
Carbon Steel
49,8372 TL - 49,8372 TL 90 Stokta
3.80 Nmm
38.1 mm
63.03 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Carbon Steel
49,8372 TL - 49,8372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 Nmm
63.5 mm
63.03 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
Carbon Steel
55,1995 TL - 55,1995 TL 193 Stokta
16.64 Nmm
15.75 mm
102.31 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
Carbon Steel
52,0451 TL - 52,0451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.88 Nmm
31.75 mm
102.31 N
1.6 mm
14.8 mm
12.2 mm
Carbon Steel
50,9937 TL - 50,9937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.63 Nmm
22.35 mm
34.70 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Carbon Steel
49,8372 TL - 49,8372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.22 Nmm
44.45 mm
63.03 N
1.3 mm
17.5 mm
10.7 mm
Carbon Steel
50,9937 TL - 50,9937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Carbon Steel
50,9937 TL - 50,9937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.89 Nmm
69.85 mm
34.70 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Carbon Steel
52,0451 TL - 52,0451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Carbon Steel
52,0451 TL - 52,0451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.48 Nmm
35.05 mm
102.31 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Carbon Steel
  • / 18
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 14.22 mm 5.43 Nmm

1217098

Fiyat Aralığı
49,8372 TL - 49,8372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    5.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    39.59 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 22.35 mm 9.81 Nmm

1217072

Fiyat Aralığı
46,8933 TL - 46,8933 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    14.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    15.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 31.75 mm 6.57 Nmm

1217076

Fiyat Aralığı
48,2345 TL - 48,2345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    19.8 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    22.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 50.8 mm 4.03 Nmm

1217080

Fiyat Aralığı
48,2345 TL - 48,2345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    29.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    34.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 15.75 mm 4.90 Nmm

1217099

Fiyat Aralığı
49,8372 TL - 49,8372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    5.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    39.59 N
  • Yüklü Uzunluk
    7.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 31.75 mm 4.64 Nmm

1217114

Fiyat Aralığı
49,8372 TL - 49,8372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    13.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    63.03 N
  • Yüklü Uzunluk
    18.2 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 31.75 mm 2.28 Nmm

1217103

Fiyat Aralığı
49,8372 TL - 49,8372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    9.2 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    39.59 N
  • Yüklü Uzunluk
    14.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 19.1 mm 3.15 Nmm

1217122

Fiyat Aralığı
50,9937 TL - 50,9937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    5.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    8.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 38.1 mm 1.49 Nmm

1217126

Fiyat Aralığı
50,9937 TL - 50,9937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    9.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    14.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 19.1 mm 8.21 Nmm

1217111

Fiyat Aralığı
51,2488 TL - 51,2488 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    9.2 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    63.03 N
  • Yüklü Uzunluk
    11.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 38.1 mm 3.80 Nmm

1217115

Fiyat Aralığı
49,8372 TL - 49,8372 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    15.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    63.03 N
  • Yüklü Uzunluk
    21.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 63.5 mm 2.22 Nmm

1217119

Fiyat Aralığı
49,8372 TL - 49,8372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    23.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    63.03 N
  • Yüklü Uzunluk
    35.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 15.75 mm 16.64 Nmm

1217134

Fiyat Aralığı
55,1995 TL - 55,1995 TL

Stok Seviyeleri
193 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    8.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    9.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 31.75 mm 7.88 Nmm

1217138

Fiyat Aralığı
52,0451 TL - 52,0451 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    14.8 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    18.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 22.35 mm 2.63 Nmm

1217123

Fiyat Aralığı
50,9937 TL - 50,9937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    6.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    9.0 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 44.45 mm 3.22 Nmm

1217116

Fiyat Aralığı
49,8372 TL - 49,8372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    17.5 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    63.03 N
  • Yüklü Uzunluk
    24.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

1217127

Fiyat Aralığı
50,9937 TL - 50,9937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    10.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    18.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

1217131

Fiyat Aralığı
50,9937 TL - 50,9937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    14.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    31.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

1217135

Fiyat Aralığı
52,0451 TL - 52,0451 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    9.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    11.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 35.05 mm 7.48 Nmm

1217139

Fiyat Aralığı
52,0451 TL - 52,0451 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    16.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    21.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm