Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yay Oranı | Toplam Uzunluk | Yükleme Uzunluğunda Yük | Tel Çapı | Yaklaşık Yekpare Yükseklik | Dış Çap | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,7812 TL - 52,7812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 52,7812 TL - 52,7812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 49,992 TL - 49,992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.66 Nmm
1.66 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 46,1572 TL - 46,1572 TL | 26 Stokta |
0.77 Nmm
0.77 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 46,1572 TL - 46,1572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 46,1572 TL - 46,1572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 48,6806 TL - 48,6806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 48,6806 TL - 48,6806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.86 Nmm
0.86 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 51,6246 TL - 51,6246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 49,8372 TL - 49,8372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.95 Nmm
5.95 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 48,2345 TL - 48,2345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.34 Nmm
5.34 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 46,8933 TL - 46,8933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.20 Nmm
3.20 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 48,6806 TL - 48,6806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 50,0668 TL - 50,0668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 52,7812 TL - 52,7812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.32 Nmm
0.32 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 46,1572 TL - 46,1572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.88 Nmm
0.88 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 46,1572 TL - 46,1572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.54 Nmm
0.54 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 52,7812 TL - 52,7812 TL | 1 Stokta |
3.85 Nmm
3.85 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 49,8372 TL - 49,8372 TL | 90 Stokta |
1.84 Nmm
1.84 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbon Steel
|
||
| 49,8372 TL - 49,8372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.21 Nmm
1.21 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbon Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin