| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 30 + | 52,7812 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yaklaşık Yekpare Yükseklik | 0.248 in |
|---|---|
| Yaklaşık Yekpare Yükseklik | 6.3 mm |
| Yükleme Uzunluğunda Yük | 39.59 N |
| Yükleme Uzunluğunda Yük | 39.59 N |
| Yüklü Uzunluk | 0.346 in |
| Yüklü Uzunluk | 8.8 mm |
| Azami Uygulama Isısı | 120 °C |
| Azami Uygulama Isısı | 248 °F |
| Dış Çap | 0.421 in |
| Dış Çap | 10.7 mm |
| Toplam Uzunluk | 0.752 in |
| Toplam Uzunluk | 19.1 mm |
| Yay Oranı | 3.85 Nmm |
| Yay Oranı | 3.85 Nmm |
| Tel Çapı | 0.043 in |
| Tel Çapı | 1.1 mm |
| Tam Malzeme | Carbon Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin