Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.
Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2465 TL - 5,2465 TL | 127556 Stokta |
PA; Keçe; Çelik
|
Doğal renk
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,6156 TL - 4,6156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA; Keçe; Çelik
|
Doğal renk
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6,7501 TL - 6,7501 TL | 326554 Stokta |
PA; Keçe; Çelik
|
Doğal renk
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 6,5503 TL - 16,0482 TL | 13500 Stokta |
HDPE; Çelik
|
Gri
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,7138 TL - 4,1988 TL | 144000 Stokta |
HDPE
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1449 TL - 5,255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
HDPE
|
Ahşap tonu
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | 1400 Stokta |
PE;Steel
|
Doğal renk
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 9,6414 TL - 9,6414 TL | 6344 Stokta |
PA;Steel
|
Brown
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 35,5379 TL - 35,5379 TL | 40000 Stokta |
PTFE
|
Doğal renk
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 5,93 TL - 5,93 TL | 12600 Stokta |
PA; Keçe; Çelik
|
Doğal renk
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 1963 Stokta |
PTFE
|
Doğal renk
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 19,7666 TL - 48,4283 TL | 10560 Stokta |
PE;Steel
|
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,0353 TL - 15,0353 TL | 28840 Stokta |
PTFE
|
Doğal renk
|
0.870 in
22.1 mm