Menü Arama

Çivili Kızaklar

Stokta

Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.

Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.

  • Shape: Round
  • Colours: Woodtone, Grey, Brown and Natural.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Malzemesi Renk Taban Çapı Satın Al
13,7736 TL - 13,7736 TL 1963 Stokta
PTFE
Doğal renk
19.1 mm
14,825 TL - 14,825 TL 21956 Stokta
PE;Steel
Doğal renk
24.0 mm
2,1449 TL - 5,255 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
HDPE
Ahşap tonu
15.9 mm
15,0353 TL - 15,0353 TL 28840 Stokta
PTFE
Doğal renk
22.1 mm
2,1974 TL - 5,3837 TL 307200 Stokta
HDPE
Doğal renk
15.9 mm
2,5338 TL - 6,208 TL 897600 Stokta
HDPE
Ahşap tonu
19.1 mm
6,5503 TL - 16,0482 TL 13500 Stokta
HDPE; Çelik
Gri
19.0 mm
1,7138 TL - 4,1988 TL 144000 Stokta
HDPE
Doğal renk
12.7 mm
5,7617 TL - 14,1163 TL 765000 Stokta
HDPE; Çelik
Siyah
22.0 mm
10,3564 TL - 10,3564 TL 70400 Stokta
PE;Steel
Doğal renk
19.0 mm
19,7666 TL - 48,4283 TL 10560 Stokta
PE;Steel
Doğal renk
30.0 mm
35,5379 TL - 35,5379 TL 40000 Stokta
PTFE
Doğal renk
37.1 mm
5,93 TL - 5,93 TL 12600 Stokta
PA; Keçe; Çelik
Doğal renk
24.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 1200 Stokta
PA
Doğal renk
24.0 mm
6,8868 TL - 16,8725 TL 1045000 Stokta
HDPE; Çelik
Siyah
28.0 mm
3,1647 TL - 7,7536 TL 237500 Stokta
HDPE
Doğal renk
22.2 mm
14,825 TL - 14,825 TL 200 Stokta
PA
Doğal renk
27.0 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL 1198 Stokta
PTFE
Doğal renk
24.9 mm
6,2874 TL - 15,4043 TL 480000 Stokta
HDPE; Çelik
Gri
25.0 mm
2,5444 TL - 6,2337 TL 109200 Stokta
HDPE
Doğal renk
19.1 mm
  • / 2
Çivili Kızaklar 0.750 in Steel Doğal renk

499499

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
1963 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    18 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Politetrafloroetilen; Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 24.0 mm Natural

497413

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
21956 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    24.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyethylene;Steel
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 15.9 mm Ahşap tonu

HDW02

Fiyat Aralığı
5,255 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    15.9 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Ahşap tonu
  • Taban Tam Malzemesi
    High Density Polyethylene
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 0.870 in Steel Doğal renk

499500

Fiyat Aralığı
15,0353 TL - 15,0353 TL

Stok Seviyeleri
28840 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    22.1 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    18 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Politetrafloroetilen; Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 15.9 mm Natural

HD02

Fiyat Aralığı
5,3837 TL - 2,1974 TL

Stok Seviyeleri
307200 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    15.9 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    High Density Polyethylene
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 19.1 mm Ahşap tonu

HDW03

Fiyat Aralığı
6,208 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
897600 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Ahşap tonu
  • Taban Tam Malzemesi
    High Density Polyethylene
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 19.0 mm Steel Grey

463881

Fiyat Aralığı
16,0482 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Taban Tam Malzemesi
    Yüksek Yoğunluklu Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 12.7 mm Natural

HD01

Fiyat Aralığı
4,1988 TL - 1,7138 TL

Stok Seviyeleri
144000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    High Density Polyethylene
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 22.0 mm Black

463882

Fiyat Aralığı
14,1163 TL - 5,7617 TL

Stok Seviyeleri
765000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    22.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Taban Tam Malzemesi
    Yüksek Yoğunluklu Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 19.0 mm Natural

497411

Fiyat Aralığı
10,3564 TL - 10,3564 TL

Stok Seviyeleri
70400 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyethylene;Steel
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 30.0 mm Natural

497415

Fiyat Aralığı
48,4283 TL - 19,7666 TL

Stok Seviyeleri
10560 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyethylene;Steel
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 1.460 in Doğal renk

499503

Fiyat Aralığı
35,5379 TL - 35,5379 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    37.1 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    18 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Politetrafloroetilen; Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 24.0 mm Natural

550446

Fiyat Aralığı
5,93 TL - 5,93 TL

Stok Seviyeleri
12600 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    24.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Poliamid; Keçe; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 24.0 mm Natural

551143

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    24.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyamide
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 28.0 mm Black

463884

Fiyat Aralığı
16,8725 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
1045000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    28.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Taban Tam Malzemesi
    Yüksek Yoğunluklu Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 22.2 mm Natural

HD05

Fiyat Aralığı
7,7536 TL - 3,1647 TL

Stok Seviyeleri
237500 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    22.2 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    High Density Polyethylene
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 27.0 mm Natural

551144

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    27.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyamide
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 0.980 in Steel Doğal renk

499501

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
1198 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    24.9 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    18 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    Politetrafloroetilen; Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 25.0 mm Steel Grey

463883

Fiyat Aralığı
15,4043 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
480000 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Taban Tam Malzemesi
    Yüksek Yoğunluklu Polietilen; Çelik
  • Tırnak Malzemesi
    Steel
Çivili Kızaklar 19.1 mm Natural

HD03

Fiyat Aralığı
6,2337 TL - 2,5444 TL

Stok Seviyeleri
109200 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Taban Tam Malzemesi
    High Density Polyethylene
  • Tırnak Malzemesi
    Steel