Menü Arama

Cıvata Koruma Kapakları

Stokta

Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.

Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.

Çeşitli renklerde mevcuttur.

  • Ek yeri bağlantı parçalarını kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur.
  • Uygulamanıza zarif bir görünüm katar.
  • Dış mekan uygulamaları için harika bir seçim.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Yeşil, Brown Seri Kodu: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi Renk Tip Satın Al
5,3832 TL - 5,3832 TL 928 Stokta
M10
22.0 mm
Beyaz
1
5,625 TL - 5,625 TL 393660 Stokta
M10
21.0 mm
Siyah
1
7,77 TL - 7,77 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
23.0 mm
Gri
1
12,6169 TL - 12,6169 TL 77400 Stokta
M16
30.0 mm
Beyaz
1
3,722 TL - 9,1188 TL 104500 Stokta
1/4
Beyaz
1
2,25 TL - 5,5127 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Beyaz
1
2,2711 TL - 5,564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
15.8 mm
Beyaz
1
1,5034 TL - 3,6835 TL 12500 Stokta
21.3 mm
Beyaz
8,3482 TL - 20,4533 TL 10800 Stokta
34.0 mm
Beyaz
1,2301 TL - 3,0138 TL 104000 Stokta
16.8 mm
Beyaz
3,722 TL - 9,1188 TL 28000 Stokta
1/4
Siyah
1
2,1029 TL - 5,152 TL 52000 Stokta
M12
Siyah
1
2,2711 TL - 5,564 TL 19000 Stokta
M10
15.8 mm
Siyah
1
0,9431 TL - 2,3106 TL 751000 Stokta
M6
12.9 mm
Gri
1
5,562 TL - 13,6269 TL 41520 Stokta
M14
27.5 mm
Gri
1
6,3085 TL - 8,8319 TL 1800 Stokta
29.8 mm
Beyaz
1,5034 TL - 3,6835 TL 1204500 Stokta
21.3 mm
Siyah
11,9861 TL - 11,9861 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.4 mm
Beyaz
1,4825 TL - 3,6321 TL 5000 Stokta
10.9 mm
Beyaz
1,8189 TL - 4,4564 TL 52000 Stokta
M12;1/2
23.6 mm
Gri
1
  • / 5
Somun Koruma Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Beyaz

130010011303

Fiyat Aralığı
5,3832 TL - 5,3832 TL

Stok Seviyeleri
928 Stokta
Özellikler
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Somun Koruma Kapağı M10 16.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Siyah

130010122003

Fiyat Aralığı
5,625 TL - 5,625 TL

Stok Seviyeleri
393660 Stokta
Özellikler
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Somun Koruma Kapağı M12 18.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Gri

130012101303

Fiyat Aralığı
7,77 TL - 7,77 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Somun Koruma Kapağı M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Beyaz

130016011303

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
77400 Stokta
Özellikler
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Cıvata Koruma Kapağı 1/4 10.9 mm LDPE Beyaz

10883

Fiyat Aralığı
9,1188 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
104500 Stokta
Özellikler
  • d
    10.9 mm
  • Cıvata Dişi
    1/4
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı M12 17.8 mm LDPE - PIR Beyaz

110821

Fiyat Aralığı
5,5127 TL - 2,25 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı M10 LDPE - PIR Beyaz

110825

Fiyat Aralığı
5,564 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • 15.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı 16.8 mm LDPE - PIR Beyaz

12724

Fiyat Aralığı
3,6835 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
12500 Stokta
Özellikler
  • 21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı 26.8 mm LDPE Beyaz

12836

Fiyat Aralığı
20,4533 TL - 8,3482 TL

Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • 34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3 
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 12.8 mm LDPE - PIR Beyaz

12723

Fiyat Aralığı
3,0138 TL - 1,2301 TL

Stok Seviyeleri
104000 Stokta
Özellikler
  • 16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 1/4 10.9 mm LDPE Siyah

10882

Fiyat Aralığı
9,1188 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • d
    10.9 mm
  • Cıvata Dişi
    1/4
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı M12 17.8 mm LDPE - PIR Siyah

110820

Fiyat Aralığı
5,152 TL - 2,1029 TL

Stok Seviyeleri
52000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı M10 LDPE - PIR Siyah

110824

Fiyat Aralığı
5,564 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • 15.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı M6 9.8 mm LDPE - PIR Gri

494802

Fiyat Aralığı
2,3106 TL - 0,9431 TL

Stok Seviyeleri
751000 Stokta
Özellikler
  • 12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı M14 21.8 mm LDPE Gri

494806

Fiyat Aralığı
13,6269 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
41520 Stokta
Özellikler
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 23.7 mm LDPE - PIR Beyaz

12727

Fiyat Aralığı
8,8319 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 16.8 mm LDPE - PIR Siyah

12839

Fiyat Aralığı
3,6835 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
1204500 Stokta
Özellikler
  • 21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı 35.8 mm LDPE Beyaz

12892

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • 44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3 
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 7.9 mm LDPE - PIR Beyaz

12924

Fiyat Aralığı
3,6321 TL - 1,4825 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • 10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3 
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı M12;1/2 18.8 mm LDPE - PIR Gri

494805

Fiyat Aralığı
4,4564 TL - 1,8189 TL

Stok Seviyeleri
52000 Stokta
Özellikler
  • 23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm