Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı 16.8 mm LDPE - PIR Beyaz

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Ürün kodu:

12724

12500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 999 3,6835 TL
1000 - 2499 2,1048 TL
2500 + 1,5034 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

920,88 TL

250 x 3,6835 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
21.3 mm
d 16.8 mm
H3  9.0 mm
H1 18.5 mm
H2 19.5 mm
Renk Beyaz
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin