Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | b1 | Teknik özellikler | Sınıf Basınç Derecesi | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923,3555 TL - 923,3555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
| 43,1081 TL - 43,1081 TL | 7 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 71,6015 TL - 71,6015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
| 208,0756 TL - 208,0756 TL | 8 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 82,2637 TL - 115,1692 TL | 25 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 222,0634 TL - 310,8888 TL | 9 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 33,9608 TL - 83,204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 26,4649 TL - 26,4649 TL | 350 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 101,3567 TL - 248,3239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 54,0428 TL - 132,4051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 196,7203 TL - 481,9648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
| 143,2031 TL - 350,8477 TL | 900 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 75,4918 TL - 184,9549 TL | 2375 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 277,995 TL - 277,995 TL | 20 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 124,0673 TL - 303,965 TL | 45 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 58,2486 TL - 142,7089 TL | 2300 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 190,8323 TL - 467,5393 TL | 75 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
| 138,5769 TL - 339,5133 TL | 50 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 357,4822 TL - 357,4822 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.535 in
39.0 mm
|
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
| 357,4822 TL - 357,4822 TL | 25 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm