Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | b1 | Teknik özellikler | Sınıf Basınç Derecesi | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,5785 TL - 140,5785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 91,3682 TL - 223,8521 TL | 34255 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 217,7799 TL - 217,7799 TL | 272 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 568,607 TL - 568,607 TL | 90 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 923,3555 TL - 923,3555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
| 111,8709 TL - 274,0837 TL | 125 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 298,778 TL - 418,2892 TL | 440 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 254,7585 TL - 624,1586 TL | 40 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
20.276 in
515.0 mm