Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | b1 | Teknik özellikler | Sınıf Basınç Derecesi | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,7904 TL - 44,7904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 44,6852 TL - 109,4788 TL | 3360 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 65,8187 TL - 161,2561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 218,7534 TL - 306,2548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 432,6586 TL - 432,6586 TL | 20 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
| 382,1905 TL - 936,3668 TL | 220 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 639,9983 TL - 639,9983 TL | 4 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
28"
|
150
|
36.5 in
927.1 mm
|
||
| 167,0704 TL - 409,3224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 982,3401 TL - 982,3401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 714,1232 TL - 714,1232 TL | 30 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
30"
|
150
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 298,778 TL - 418,2892 TL | 3000 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 27,1265 TL - 66,4602 TL | 2400 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 68,7627 TL - 68,7627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 140,5785 TL - 364,8762 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 308,9027 TL - 778,06 TL | 414 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
| 38,4819 TL - 38,4819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
| 59,9308 TL - 146,8306 TL | 1100 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 111,3452 TL - 272,7957 TL | 50 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| 124,0673 TL - 303,965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 634,2992 TL - 634,2992 TL | 40 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm