Menü Arama

Cıvata Delikli Flanş Koruyucuları

Stokta

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.

  • Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar.
  • Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu b1 Teknik özellikler Sınıf Basınç Derecesi OD Satın Al
50,2577 TL - 50,2577 TL 50 Stokta
28.6 mm
900
177.8 mm
92,5832 TL - 92,5832 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
900
292.1 mm
34,9071 TL - 85,5223 TL 2100 Stokta
22.2 mm
900
120.7 mm
61,6131 TL - 61,6131 TL 50 Stokta
25.4 mm
900
215.9 mm
777,076 TL - 1.087,9064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
997,5857 TL - 2.444,0851 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
742,9321 TL - 742,9321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
26"
600
1016.0 mm
696,7749 TL - 696,7749 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
395,2281 TL - 968,309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.9 mm
18"
300
711.2 mm
111,3452 TL - 272,7957 TL 50 Stokta
22.2 mm
300
317.5 mm
277,995 TL - 277,995 TL 400 Stokta
31.8 mm
14"
300
584.2 mm
634,2992 TL - 634,2992 TL 40 Stokta
41.3 mm
22"
300
838.2 mm
459,1544 TL - 459,1544 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.9 mm
300
774.7 mm
784,358 TL - 784,358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.5 mm
28"
300
1035.1 mm
140,5785 TL - 364,8762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
300
381.0 mm
308,9027 TL - 778,06 TL 414 Stokta
34.9 mm
16"
300
647.7 mm
61,6131 TL - 61,6131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
150
215.9 mm
124,0673 TL - 303,965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
150
342.9 mm
87,2287 TL - 87,2287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
300
279.4 mm
866,2635 TL - 2.122,3457 TL 3 Stokta
47.6 mm
30"
300
1092.2 mm
  • / 8
Flanş Koruyucu 177.8 mm ASME, ANSI 900 1 1/2 Siyah Rubber

491774

Fiyat Aralığı
50,2577 TL - 50,2577 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 292.1 mm ASME, ANSI 900 4 Siyah Rubber

491778

Fiyat Aralığı
92,5832 TL - 92,5832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    292.1 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2 Siyah Rubber

491770

Fiyat Aralığı
85,5223 TL - 34,9071 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    120.7 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 215.9 mm ASME, ANSI 900 2 Siyah Rubber

491775

Fiyat Aralığı
61,6131 TL - 61,6131 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Black PP

491767

Fiyat Aralığı
1.087,9064 TL - 777,076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Teknik özellikler
    28"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Black PP

491769

Fiyat Aralığı
2.444,0851 TL - 997,5857 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  • Teknik özellikler
    32"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 1016.0 mm ASME, ANSI 600 26 Black PP

491766

Fiyat Aralığı
742,9321 TL - 742,9321 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • Teknik özellikler
    26"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 971.6 mm ASME, ANSI 300 26 Black PP

491748

Fiyat Aralığı
696,7749 TL - 696,7749 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    971.6 mm
  • Teknik özellikler
    26"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 711.2 mm ASME, ANSI 300 18 Black PP

491744

Fiyat Aralığı
968,309 TL - 395,2281 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    711.2 mm
  • Teknik özellikler
    18"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Siyah Rubber

491738

Fiyat Aralığı
272,7957 TL - 111,3452 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 584.2 mm ASME, ANSI 300 14 Black PP

491742

Fiyat Aralığı
277,995 TL - 277,995 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    584.2 mm
  • Teknik özellikler
    14"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 838.2 mm ASME, ANSI 300 22 Black PP

491746

Fiyat Aralığı
634,2992 TL - 634,2992 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    838.2 mm
  • Teknik özellikler
    22"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 774.7 mm ASME, ANSI 300 20 Siyah Rubber

491745

Fiyat Aralığı
459,1544 TL - 459,1544 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    774.7 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 1035.1 mm ASME, ANSI 300 28 Black PP

491749

Fiyat Aralığı
784,358 TL - 784,358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    1035.1 mm
  • Teknik özellikler
    28"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Siyah Rubber

491739

Fiyat Aralığı
364,8762 TL - 140,5785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 647.7 mm ASME, ANSI 300 16 Black PP

491743

Fiyat Aralığı
778,06 TL - 308,9027 TL

Stok Seviyeleri
414 Stokta
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    647.7 mm
  • Teknik özellikler
    16"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Siyah Rubber

491708

Fiyat Aralığı
61,6131 TL - 61,6131 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Siyah Rubber

491712

Fiyat Aralığı
303,965 TL - 124,0673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Siyah Rubber

491737

Fiyat Aralığı
87,2287 TL - 87,2287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 1092.2 mm ASME, ANSI 300 30 Black PP

491750

Fiyat Aralığı
2.122,3457 TL - 866,2635 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • b1
    47.6 mm
  • OD
    1092.2 mm
  • Teknik özellikler
    30"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah