A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
İki dairesel yapısal boru için giriş noktalarına sahiptir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Stainless Steel, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.634,4663 TL - 1.634,4663 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.663,0484 TL - 1.663,0484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1.937,1194 TL - 1.937,1194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.466,5382 TL - 2.466,5382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin