A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
İki dairesel yapısal boru için giriş noktalarına sahiptir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Stainless Steel, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.939,3104 TL - 1.939,3104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.937,1194 TL - 1.937,1194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1.440,7642 TL - 1.440,7642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.440,7642 TL - 1.440,7642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 992,8098 TL - 992,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.722,5035 TL - 1.722,5035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1.010,3375 TL - 1.010,3375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.663,0484 TL - 1.663,0484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 854,0813 TL - 854,0813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2.466,5382 TL - 2.466,5382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 992,8098 TL - 992,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 992,8098 TL - 992,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.663,0484 TL - 1.663,0484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 992,8098 TL - 992,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.724,6946 TL - 1.724,6946 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.636,6572 TL - 1.636,6572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1.652,0937 TL - 1.652,0937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin