Menü Arama

Çift Kilitli Destek Ayakları

Stokta

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Series Code :SR2719

Seri Kodu: SR2719 ,SR2727

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
771 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,4708 TL - 4,9373 TL 600 Stokta
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
19.1 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL 85476 Stokta
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL 1170 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
11.1 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
7,5126 TL - 8,3474 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
5,2144 TL - 5,7936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 1500 Stokta
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
19.1 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL 1729800 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
9.5 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL 45213 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
12.7 mm
7,1181 TL - 7,1181 TL 95446 Stokta
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
3.2 mm
4,4708 TL - 4,9373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
4,963 TL - 5,5144 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
4,4151 TL - 4,9055 TL 67360 Stokta
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
7.9 mm
7,1181 TL - 7,1181 TL 3003 Stokta
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
8,0926 TL - 8,9918 TL 76602 Stokta
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
5,1563 TL - 5,7294 TL 415701 Stokta
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
4,4708 TL - 4,9373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
11.1 mm
7,915 TL - 8,7944 TL 107710 Stokta
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
  • / 39
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-8-12-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-8-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
85476 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-8-3-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-8-5-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
1170 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-8-7-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-8M-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBSM-3-01

Fiyat Aralığı
8,3474 TL - 7,5126 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.18 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBSM-7-01

Fiyat Aralığı
5,7936 TL - 5,2144 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.18 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

100036800002

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.7 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-8-6-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
1729800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-8-8-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
45213 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBSM-2-01

Fiyat Aralığı
7,1181 TL - 7,1181 TL

Stok Seviyeleri
95446 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.18 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-8M-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-4-01

Fiyat Aralığı
5,5144 TL - 4,963 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBSM-5-01

Fiyat Aralığı
4,9055 TL - 4,4151 TL

Stok Seviyeleri
67360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.18 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBSM-9-01

Fiyat Aralığı
7,1181 TL - 7,1181 TL

Stok Seviyeleri
3003 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.18 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBSM-4-01

Fiyat Aralığı
8,9918 TL - 8,0926 TL

Stok Seviyeleri
76602 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.18 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBSM-8-01

Fiyat Aralığı
5,7294 TL - 5,1563 TL

Stok Seviyeleri
415701 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.18 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-8-7-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBSM-6-01

Fiyat Aralığı
8,7944 TL - 7,915 TL

Stok Seviyeleri
107710 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.18 mm