LCBS-8-7-01
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,9373 TL |
| 5000 - 9999 | 4,7108 TL |
| 10000 + | 4,4708 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Duy Parçası |
| B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Ok Başlı Parça |
| Gövde Çapı | 7.1 mm |
| Gövde Çapı | 0.28 in |
| Delik Çapı A | 0.157 in |
| Delik Çapı A | 4.0 mm |
| Delik Çapı B | 0.187 in |
| Delik Çapı B | 4.75 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.22 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 5.6 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.062 - 0.062 in |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 - 1.57 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.2 - 1.4 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.008 - 0.055 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.437 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 11.1 mm |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin