Menü Arama

Çift Kilitli Destek Ayakları

Stokta

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Series Code :SR2719

Seri Kodu: SR2719 ,SR2727

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
771 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,4708 TL - 4,9373 TL 53460 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
34.9 mm
4,4708 TL - 4,9373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
6.4 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
11.1 mm
8,965 TL - 9,9611 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
3,5339 TL - 3,9267 TL 4446 Stokta
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
3,4497 TL - 3,8329 TL 237580 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.0 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
9.5 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
6.4 mm
4,4708 TL - 4,9373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
12.7 mm
4,4708 TL - 4,9373 TL 18910 Stokta
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
6,147 TL - 6,824 TL 13590 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
5,3452 TL - 5,9339 TL 15000 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
6,147 TL - 6,824 TL 24000 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.6 mm
15.9 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
12,4066 TL - 12,4066 TL 5423 Stokta
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
28.6 mm
6,147 TL - 6,824 TL 121 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
10.0 mm
5,3452 TL - 5,9339 TL 16881 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
6,6197 TL - 7,3552 TL 228000 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
10.0 mm
5,3452 TL - 5,9339 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
  • / 39
Yaylı Kilit Destekleri 34.9 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-6-22-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
53460 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-6-4-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-6-7-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm PES UL94 V-0 Siyah

LCBS-6-HT

Fiyat Aralığı
9,9611 TL - 8,965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-7-12-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-7-01

Fiyat Aralığı
3,9267 TL - 3,5339 TL

Stok Seviyeleri
4446 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-6M-01

Fiyat Aralığı
3,8329 TL - 3,4497 TL

Stok Seviyeleri
237580 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-6-6-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-6-4-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-6-8-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-3-4-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
18910 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-12M-19

Fiyat Aralığı
6,824 TL - 6,147 TL

Stok Seviyeleri
13590 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-14M-01

Fiyat Aralığı
5,9339 TL - 5,3452 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-2-10-19

Fiyat Aralığı
6,824 TL - 6,147 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-14-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 28.6 mm PA UL94 V-2 Natural

100038000002

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
5423 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.7 mm
Yaylı Kilit Destekleri 10.0 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-10M-19

Fiyat Aralığı
6,824 TL - 6,147 TL

Stok Seviyeleri
121 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 16.0 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-16M-01

Fiyat Aralığı
5,9339 TL - 5,3452 TL

Stok Seviyeleri
16881 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-10M-01

Fiyat Aralığı
7,3552 TL - 6,6197 TL

Stok Seviyeleri
228000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-12M-01

Fiyat Aralığı
5,9339 TL - 5,3452 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm