Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm PES UL94 V-0 Siyah

Tip 10 LCBS-HT. Aletsiz kurulan, kilitli BDK desteğiyle uygulamanızda gerekli güvenliği sağlayın. Kanatlı taban daha fazla denge sağlar. Siyah UL94 V0 PEI, RMS-162 ile mamuldür. Çözücülere karşı dirençlidir.
Ürün kodu:

LCBS-6-HT

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 9,9611 TL
5000 + 8,965 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

9.961,10 TL

1000 x 9,9611 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Duy Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
Gövde Çapı 7.1 mm
Delik Çapı A 4.0 mm
Delik Çapı B 4.8 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 5.6 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 - 1.57 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 9.5 mm
Tam Malzeme Polietersulfon
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin