Menü Arama

Çift Kilitli Destek Ayakları

Stokta

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Series Code :SR2719

Seri Kodu: SR2719 ,SR2727

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
771 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,3125 TL - 4,8016 TL 2990 Stokta
4.75 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
7,0666 TL - 8,1084 TL 560 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
4,3125 TL - 4,8016 TL 23 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
7,0666 TL - 8,1084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
7,0666 TL - 8,1084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
3,1248 TL - 3,472 TL 4000 Stokta
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
3,1536 TL - 3,5041 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
7,0666 TL - 8,1084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
4,3125 TL - 4,8016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.75 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
4,9593 TL - 5,5219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
4,3125 TL - 4,8016 TL 75000 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
3,2999 TL - 3,6664 TL 117754 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
4,9593 TL - 5,5219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
4,9593 TL - 5,5219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
23,1311 TL - 23,1311 TL 74000 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.2 mm
24,8237 TL - 24,8237 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
19.1 mm
20,2078 TL - 20,2078 TL 9900 Stokta
3.8 mm
3.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
28.5 mm
10,0936 TL - 10,0936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
14,825 TL - 14,825 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
6,3031 TL - 7,241 TL 1000 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
  • / 39
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

SP2-10-01

Fiyat Aralığı
4,8016 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
2990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • Delik Çapı A
    4.75 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

DLMSP-8-19

Fiyat Aralığı
8,1084 TL - 7,0666 TL

Stok Seviyeleri
560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

SP1-10-01

Fiyat Aralığı
4,8016 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 34.9 mm PA UL94 V-0 Natural

DLMSP-22-19

Fiyat Aralığı
8,1084 TL - 7,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

DLMSP-3-19

Fiyat Aralığı
8,1084 TL - 7,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLMSP-6-01

Fiyat Aralığı
3,472 TL - 3,1248 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.86 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLMSP-3-01

Fiyat Aralığı
3,5041 TL - 3,1536 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.86 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

DLMSP-5-19

Fiyat Aralığı
8,1084 TL - 7,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

SP2-14-01

Fiyat Aralığı
4,8016 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • Delik Çapı A
    4.75 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

SP1-10-19

Fiyat Aralığı
5,5219 TL - 4,9593 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

SP1-16-01

Fiyat Aralığı
4,8016 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
75000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

SP1-4-01

Fiyat Aralığı
3,6664 TL - 3,2999 TL

Stok Seviyeleri
117754 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

SP1-8-19

Fiyat Aralığı
5,5219 TL - 4,9593 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

SP2-12-19

Fiyat Aralığı
5,5219 TL - 4,9593 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.2 mm PA UL94 V-2 Natural

100506000002

Fiyat Aralığı
23,1311 TL - 23,1311 TL

Stok Seviyeleri
74000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

100514000002

Fiyat Aralığı
24,8237 TL - 24,8237 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 28.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100516000002

Fiyat Aralığı
20,2078 TL - 20,2078 TL

Stok Seviyeleri
9900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Delik Çapı A
    3.8 mm
  • Delik Çapı B
    3.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

463807

Fiyat Aralığı
10,0936 TL - 10,0936 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.8 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
BDK Desteği 25.4 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

463811

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.8 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 17.5 mm PA UL94 V-0 Natural

MSP-11-19

Fiyat Aralığı
7,241 TL - 6,3031 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm