DLMSP-22-19
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 8,1084 TL |
| 5000 - 9999 | 7,4285 TL |
| 10000 + | 7,0666 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Çift Tırnak Parçası |
| B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Çift Tırnak Parçası |
| Gövde Çapı | 0.181 in |
| Gövde Çapı | 4.6 mm |
| Delik Çapı A | 0.154 in |
| Delik Çapı A | 3.9 mm |
| Delik Çapı B | 0.154 in |
| Delik Çapı B | 3.9 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.142 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 3.6 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 in |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.063 in |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 1.6 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 1.374 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 34.9 mm |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin