| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 23,1311 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Kilitsiz Çift Tırnak Parça |
| B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Çift Tırnak Parçası |
| Delik Çapı A | 0.157 in |
| Delik Çapı A | 4.0 mm |
| Delik Çapı B | 4.0 mm |
| Delik Çapı B | 0.157 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.142 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 3.6 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.8 - 1.6 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.031 - 0.063 in |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.8 - 1.6 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.031 - 0.063 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 8.2 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.323 in |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin