Menü Arama

Çeyrek Tur Sürgüler - L-Kulp

Stokta

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
46 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kulp Uzunluğu Mil Uzunluğu Renk Mandal Biçim Montaj Yönelimi Malzeme Kavrama Uzunluğu Satın Al
160,6285 TL - 178,4759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Siyah
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Zamak
18.5 mm
174,3973 TL - 271,2851 TL 693 Stokta
45.0 mm
Doğal renk
163,4377 TL - 254,2362 TL 1 Stokta
45.0 mm
Doğal renk
171,3915 TL - 190,435 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Siyah
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Zamak
18.5 mm
1000 Stokta
111.0 mm
45.0 mm
Siyah
Cam Latch
Universal
Zamak
26.5 mm
209,4288 TL - 232,6987 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Zamak
18.5 mm
24 Stokta
45.0 mm
Siyah
100 Stokta
45.0 mm
Siyah
19 Stokta
45.0 mm
Siyah
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Siyah
144,9034 TL - 225,4057 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Siyah
288 Stokta
45.0 mm
Doğal renk
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
111.0 mm
45.0 mm
Siyah
Cam Latch
Universal
Zamak
24.5 mm
253,1631 TL - 393,809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
111.0 mm
62.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
111.0 mm
62.0 mm
8 Stokta
45.0 mm
Doğal renk
210,6252 TL - 327,6391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Doğal renk
210,6252 TL - 327,6391 TL 5 Stokta
45.0 mm
Doğal renk
23 Stokta
45.0 mm
Doğal renk
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Siyah
  • / 3
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Zamak

211121230E

Fiyat Aralığı
178,4759 TL - 160,6285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur L-Kulp

111110538E

Fiyat Aralığı
271,2851 TL - 174,3973 TL

Stok Seviyeleri
693 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur L-Kulp

111110536E

Fiyat Aralığı
254,2362 TL - 163,4377 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    8301409000
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Zamak

211121247E

Fiyat Aralığı
190,435 TL - 171,3915 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 26.5 mm Zamak

111120036E


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    26.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Zamak

211111160E

Fiyat Aralığı
232,6987 TL - 209,4288 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Sürgü Kolu Benzer Anahtarlı

111200560E


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
T-Kulplu Sürgü Benzer Anahtarlı

111200530E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
T-Kulplu Sürgü Benzer Anahtarlı

111200538E


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
T-Kulplu Sürgü Benzer Anahtarlı

111200534E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
T-Kulplu Sürgü Benzer Anahtarlı

111200547E

Fiyat Aralığı
225,4057 TL - 144,9034 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
Çeyrek Tur L-Kulp 45.0 mm

111110534E


Stok Seviyeleri
288 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    8301300000
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 24.5 mm Zamak

111120034E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    24.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur L-Kulp

0111102001E

Fiyat Aralığı
393,809 TL - 253,1631 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    62.0 mm
  • Kulp Uzunluğu
    111.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur L-Kulp

0111102002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    62.0 mm
  • Kulp Uzunluğu
    111.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur L-Kulp

111110236E


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur L-Kulp

111110260E

Fiyat Aralığı
327,6391 TL - 210,6252 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur L-Kulp 45.0 mm

111110560E

Fiyat Aralığı
327,6391 TL - 210,6252 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur L-Kulp 45.0 mm

111110230E


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur L-Kulp 45.0 mm

111120247E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301409000