Menü Arama

Çeyrek Tur Sürgüler - L-Kulp

Stokta

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
46 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kulp Uzunluğu Mil Uzunluğu Renk Mandal Biçim Montaj Yönelimi Malzeme Kavrama Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Doğal renk
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Stainless Steel
18.5 mm
8 Stokta
45.0 mm
Doğal renk
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
111.0 mm
62.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Siyah
693 Stokta
45.0 mm
Doğal renk
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Siyah
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Zamak
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Stainless Steel
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Siyah
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Zamak
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Siyah
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Zamak
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Zamak
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Siyah
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Zamak
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Stainless Steel
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Stainless Steel
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Stainless Steel
18.5 mm
20 Stokta
111.0 mm
45.0 mm
Siyah
Cam Latch
Universal
Zamak
14.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
111.0 mm
45.0 mm
Siyah
Cam Latch
Universal
Zamak
26.5 mm
1 Stokta
45.0 mm
Doğal renk
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Zamak
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
Universal
Zamak
18.5 mm
  • / 3
Çeyrek Tur L-Kulp

111110260E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    8301409000
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Stainless Steel

2114047E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur L-Kulp

111110236E


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur L-Kulp

0111102002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    62.0 mm
  • Kulp Uzunluğu
    111.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Kulplu Sürgü Benzer Anahtarlı

111200536E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur L-Kulp

111110538E


Stok Seviyeleri
693 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    7907000090
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Zamak

211121230E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Stainless Steel

2114036E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Zamak

211121247E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Zamak

211121238E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Zamak

211111147E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Zamak

211121236E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Stainless Steel

2114038E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Stainless Steel

2114030E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Stainless Steel

2114060E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 14.5 mm Zamak

111120038E


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    14.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 26.5 mm Zamak

111120036E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    26.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur L-Kulp

111110536E


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    8301409000
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Zamak

211111138E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Quarter Turn L-Handle 45.0 mm 18.5 mm Zamak

211111160E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Kavrama Uzunluğu
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm