Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.
These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.
Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Mandal Malzemesi | Stil | Kulp Biçimi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Reverse Offset Cam
|
No Handle
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Deep Cam
|
No Handle
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Offset Cam
|
No Handle
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Reverse Deep Cam
|
No Handle
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Offset Cam
|
No Handle
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Deep Cam
|
Yıldız Kulp
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Reverse Deep Cam
|
Yıldız Kulp
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Straight Cam
|
No Handle
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Deep Cam
|
No Handle
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Straight Cam
|
No Handle
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Reverse Deep Cam
|
No Handle
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Straight Cam
|
Yıldız Kulp
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Offset Cam
|
Yıldız Kulp
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Reverse Offset Cam
|
Yıldız Kulp
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Deep Cam
|
Yıldız Kulp
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Reverse Offset Cam
|
Yıldız Kulp
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Straight Cam
|
Yıldız Kulp
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Reverse Offset Cam
|
No Handle
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Offset Cam
|
Yıldız Kulp
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
85,3177 TL - 94,7976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Zinc Alloy
|
Reverse Deep Cam
|
Yıldız Kulp
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin