Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit

Stokta

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Series Code :SR5007

Seri Kodu: SR5007

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
253 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Malzeme Bitir Anahtar Tipi Kavrama Aralığı Satın Al
63,2622 TL - 70,2916 TL 158 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Black Powder Coated
8 mm Üçgen Anahtar
26.5 mm
6864 Stokta
182 Stokta
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm Çift Uçlu Anahtar
3 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Black Powder Coated
8 mm Kare Anahtar
8.5 mm
48,6835 TL - 54,0928 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Kare Anahtar
94,508 TL - 147,0126 TL 85 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Zinc Alloy
Black Powder Coated
7 mm Kare Anahtar
30.0 mm
200 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
28.5 mm
506 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
6578 Stokta
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Zinc Alloy
7 mm Üçgen Anahtar
94,508 TL - 147,0126 TL 277 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Zinc Alloy
Black Powder Coated
7 mm Kare Anahtar
27.0 mm
21000 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
28.5 mm
76,6097 TL - 119,1706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
8 mm Kare Anahtar
28.5 mm
76,6097 TL - 119,1706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
18.5 mm
76,6097 TL - 119,1706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
8.5 mm
63,5305 TL - 70,5896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Üçgen Anahtar
61,123 TL - 67,9144 TL 920 Stokta
70,5208 TL - 109,6988 TL 900 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Plastic Coated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
22.5 mm
37,7282 TL - 58,6883 TL 99 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
26.5 mm
  • / 13
Çeyrek Tur Kilit 26.5 mm 8 mm Üçgen Anahtar Zinc Alloy

060123836E

Fiyat Aralığı
70,2916 TL - 63,2622 TL

Stok Seviyeleri
158 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Malzeme
    Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit

060124238E


Stok Seviyeleri
6864 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit 8.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060121360E


Stok Seviyeleri
182 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 14.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060121538E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit 8.5 mm 8 mm Kare Anahtar Zinc Alloy

060122860E


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Malzeme
    Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit 26.5 mm 8 mm Kare Anahtar

060122836E

Fiyat Aralığı
54,0928 TL - 48,6835 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Dönüşlü Kilit 7 mm Kare Anahtar 30.0 mm Zinc Alloy

350122752E

Fiyat Aralığı
147,0126 TL - 94,508 TL

Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    30.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 28.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Die Cast Zinc Alloy

360111347


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Tur Kilit 26.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060111536E


Stok Seviyeleri
506 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit 28.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060121347E


Stok Seviyeleri
6578 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Dönüşlü Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 14.5 mm Zinc Alloy

060113738E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Dönüşlü Kilit 7 mm Kare Anahtar 27.0 mm Zinc Alloy

350122751E

Fiyat Aralığı
147,0126 TL - 94,508 TL

Stok Seviyeleri
277 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    27.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 28.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar

360111547


Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 28.5 mm 8 mm Kare Anahtar Zinc Alloy

360112847

Fiyat Aralığı
119,1706 TL - 76,6097 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 18.5 mm Zinc Alloy

360113730

Fiyat Aralığı
119,1706 TL - 76,6097 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Zinc Alloy

360111360

Fiyat Aralığı
119,1706 TL - 76,6097 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
Quarter Turn Lock 28.5 mm 8.0 mm Triangle Key Die Cast Zinc Alloy

060123847E

Fiyat Aralığı
70,5896 TL - 63,5305 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Quarter Turn Lock

060124236E

Fiyat Aralığı
67,9144 TL - 61,123 TL

Stok Seviyeleri
920 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Dönüşlü Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 22.5 mm Zinc Alloy

660220121533E

Fiyat Aralığı
109,6988 TL - 70,5208 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    22.5 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 26.5 mm Zinc Alloy

660220123836E

Fiyat Aralığı
58,6883 TL - 37,7282 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm