Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236,5691 TL - 283,8829 TL | 189 Stokta |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 236,5691 TL - 283,8829 TL | 30 Stokta |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 94,508 TL - 147,0126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 48 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
7 mm Kare Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
8 mm Kare Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
8 mm Kare Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 1100 Stokta |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 76,6097 TL - 85,1219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1056 Stokta |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 1260 Stokta |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 798 Stokta |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 59 Stokta |
|
Zinc Alloy
|
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 400 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 221 Stokta |
|
Zinc Alloy
|
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin