Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit

Stokta

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Series Code :SR5007

Seri Kodu: SR5007

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
253 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Malzeme Bitir Anahtar Tipi Kavrama Aralığı Satın Al
236,5691 TL - 283,8829 TL 1357 Stokta
Nylon
236,5691 TL - 283,8829 TL 30 Stokta
Nylon
94,508 TL - 147,0126 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
30.0 mm
48 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Kare Anahtar
30.0 mm
76,6097 TL - 119,1706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
8 mm Kare Anahtar
14.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
8 mm Kare Anahtar
24.5 mm
1100 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
76,6097 TL - 119,1706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
8.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
30.0 mm
76,6097 TL - 85,1219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
14.5 mm
1056 Stokta
3 mm Çift Uçlu Anahtar
1260 Stokta
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
26.5 mm
798 Stokta
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
18.5 mm
59 Stokta
Zinc Alloy
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
Oluklu Anahtar
27.0 mm
400 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
28.5 mm
221 Stokta
Zinc Alloy
7 mm Üçgen Anahtar
  • / 13
Çeyrek Tur Kilit Siyah

497582

Fiyat Aralığı
283,8829 TL - 236,5691 TL

Stok Seviyeleri
1357 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit Siyah

497583

Fiyat Aralığı
283,8829 TL - 236,5691 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 30.0 mm Zinc Alloy

350113752E

Fiyat Aralığı
147,0126 TL - 94,508 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    30.0 mm
Quarter Turn Latch 7.0 mm Square Key 30.0 mm Zinc Alloy

350112752E


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    30.0 mm
Key Latch 14.5 mm 8.0 mm Square Key Die Cast Zinc Alloy

360112838

Fiyat Aralığı
119,1706 TL - 76,6097 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 27.0 mm Zinc Alloy

350113751E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    27.0 mm
Key Latch 24.5 mm 8.0 mm Square Key Die Cast Zinc Alloy

360112834


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
Quarter Turn Lock 8.5 mm 5.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

060111560E


Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Key Latch 8.5 mm 5.0 mm Double Bit Key

360111560

Fiyat Aralığı
119,1706 TL - 76,6097 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
Key Latch 30.0 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

350111352E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
Key Latch 14.5 mm 5.0 mm Double Bit Key

360111538

Fiyat Aralığı
85,1219 TL - 76,6097 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
Quarter Turn Lock 24.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

060111334E


Stok Seviyeleri
1056 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Key Latch 18.5 mm 5.0 mm Double Bit Key

360111530


Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
Key Latch 26.5 mm 5.0 mm Double Bit Key

360111536


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
Quarter Turn Lock 8.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

060111330E


Stok Seviyeleri
798 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Key Latch 18.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

360111330


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 28.5 mm Zinc Alloy

060113747E


Stok Seviyeleri
59 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Quarter Turn Latch 27.0 mm Die Cast Zinc Alloy

350114251E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    27.0 mm
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 28.5 mm Zinc Alloy

360113747


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 26.5 mm Zinc Alloy

060113736E


Stok Seviyeleri
221 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090