Quarter Turn Fasteners engage receptacles and are fastened by turning the stud about 90 degrees - a process known as a 'quarter-turn rotation'. The fastener provides a predictable holding force and offers a detent in locked position that resists opening in error. A solution that is quick, but secure in its assembly. They are a fast fastener that provide a permanent mounting solution. An ideal choice, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry.
To install and remove: Use a flat-head screwdriver or a coin and give the fastener a quarter-turn. This releases the bottom panel while retaining the fastener in the removable panel. Alternatively, drive the plunger into the grommet with a hammer that locks two panels together.
Our range of Quarter Turn Fasteners is available in a choice of materials, including; Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylene (POM), Nylon 6/6 and Polyamide.
Series Code :SR2309
Seri Kodu: SR2309
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Stil | Hazır Kurulu Perçin | Pano Kalınlık Aralığı | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495245 | 21,6124 TL - 21,6124 TL | 155344 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Y
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|
| 6,0554 TL - 6,0554 TL | 65991 Stokta |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 17,2315 TL - 17,2315 TL | 87021 Stokta |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Hayır
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 14,311 TL - 14,311 TL | 1155520 Stokta |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Hayır
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 7,1944 TL - 8,5573 TL | 7898 Stokta |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
N
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 6,766 TL - 6,766 TL | 92720 Stokta |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
N
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 20,0548 TL - 20,0548 TL | 89895 Stokta |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Hayır
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 6,4155 TL - 6,4155 TL | 30360 Stokta |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 14,1162 TL - 14,1162 TL | 380 Stokta |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Hayır
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 6,766 TL - 6,766 TL | 10977 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 14,311 TL - 14,311 TL | 27450 Stokta |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Hayır
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 13,7268 TL - 16,7448 TL | 139760 Stokta |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Hayır
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 10,1247 TL - 10,1247 TL | 233400 Stokta |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
N
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 15,7712 TL - 15,7712 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Hayır
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 15,7712 TL - 15,7712 TL | 371325 Stokta |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Hayır
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 7,2139 TL - 8,5573 TL | 139685 Stokta |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.276 in
4.5 - 7.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 21,6124 TL - 21,6124 TL | 7347 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Y
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 10,0274 TL - 10,0274 TL | 16200 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
Y
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
| 12,0718 TL - 19,899 TL | 10900 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Evet
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 18,5049 TL - 18,5049 TL | 105700 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Y
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin