| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 18,5049 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 0.626 in |
|---|---|
| Kafa Çapı | 15.9 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.079 - 0.197 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 2.0 - 5.0 mm |
| Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı | 0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in |
| Kafa Yüksekliği | 0.197 in |
| Kafa Yüksekliği | 5.0 mm |
| Perçin Tipi | Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Delik Şekli | Rectangular |
| Perçin Bağlantı Stili | Çeyrek Tur |
| Tam Malzeme | Acetal |
| Renk | Siyah |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 HB |
| Hazır Kurulu Perçin | Y |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin