| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 15,7712 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 16.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.63 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 4.5 - 6.0 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.177 - 0.236 in |
| Kafa Yüksekliği | 0.091 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.3 mm |
| Perçin Tipi | Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları |
| Sürüş Tipi | Çapraz Oyuklu Tahrik |
| Delik Şekli | Round |
| Perçin Bağlantı Stili | Çeyrek Tur |
| Tam Malzeme | Polyoxymethylene |
| Renk | Siyah |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Stil | Style 6 |
| Hazır Kurulu Perçin | Hayır |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin