Menü Arama

Çengelli Pullar

Stokta

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Çengelli Pullar, zorunlu bir özellik olarak bulunması gereken durumlarda elektrik ve ısı yalıtımı sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Kendinde yağmalı bu ürünler korozyona ve aşınmaya da dayanıklıdır.
  • Nemli ortamlarda çengelli pul kullanmaktan kaçınılması önerilir.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
357 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanş Yüksekliği Asgari Dış Çap Renk Malzeme İç Çap Azami Dış Çap Satın Al
3,6379 TL - 3,6379 TL 4959 Stokta
1.1 mm
4.8 mm
Siyah
Nylon 6/6
2.6 mm
8.0 mm
3,9112 TL - 3,9112 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
5.1 mm
Siyah
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
3,7535 TL - 3,7535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
3.5 mm
Siyah
Nylon 6/6
3.0 mm
5.5 mm
5,1413 TL - 5,1413 TL 31306 Stokta
8.0 mm
6.9 mm
Siyah
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
5,1308 TL - 5,1308 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
7.8 mm
Siyah
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
5,0784 TL - 5,0784 TL 22797 Stokta
0.8 mm
5.1 mm
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
7.0 mm
14,7198 TL - 14,7198 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
13.0 mm
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
8,1905 TL - 8,1905 TL 286281 Stokta
16.0 mm
9.9 mm
Siyah
Nylon 6/6
8.2 mm
14.0 mm
7,486 TL - 7,486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
3.5 mm
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.9 mm
14,6619 TL - 14,6619 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
3.6 mm
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
8.0 mm
4,3986 TL - 4,3986 TL 8372 Stokta
0.8 mm
4.9 mm
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
7.0 mm
5,3921 TL - 5,3921 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4.5 mm
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
8.0 mm
29,4397 TL - 29,4397 TL 2455 Stokta
1.0 mm
3.5 mm
Siyah
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
6.0 mm
9,0421 TL - 9,0421 TL 1000 Stokta
1.2 mm
4.3 mm
Siyah
Nylon 6/6
3.6 mm
7.6 mm
4,3478 TL - 4,3478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
6.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
3,8941 TL - 3,8941 TL 13188 Stokta
2.6 mm
14.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
10.1 mm
19.8 mm
4,1304 TL - 4,4707 TL 22536 Stokta
2.0 mm
11.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
4,1304 TL - 4,4707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
16.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
21.0 mm
5,8506 TL - 6,3043 TL 81396 Stokta
3.0 mm
17.8 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
16.2 mm
32.0 mm
4,896 TL - 6,3043 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
14.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
12.5 mm
17.5 mm
  • / 18
Omuzlu Pul 2.6 mm 4.8 mm 8.0 mm Nylon 6/6

312080259935

Fiyat Aralığı
3,6379 TL - 3,6379 TL

Stok Seviyeleri
4959 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    4.8 mm
  • Azami Dış Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.1 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm Nylon 6/6

312080659935

Fiyat Aralığı
3,9112 TL - 3,9112 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    5.1 mm
  • Azami Dış Çap
    7.0 mm
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.2 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6

312081259935

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.5 mm
  • Azami Dış Çap
    5.5 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 5.2 mm 6.9 mm 12.0 mm Nylon 6/6

312081659935

Fiyat Aralığı
5,1413 TL - 5,1413 TL

Stok Seviyeleri
31306 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    6.9 mm
  • Azami Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

312082059935

Fiyat Aralığı
5,1308 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    7.8 mm
  • Azami Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M3-2

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
22797 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    5.1 mm
  • Azami Dış Çap
    7.0 mm
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    0.8 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M6-2

Fiyat Aralığı
14,7198 TL - 14,7198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    13.0 mm
  • Azami Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    4.5 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 8.2 mm 9.9 mm 14.0 mm Nylon 6/6

312082359935

Fiyat Aralığı
8,1905 TL - 8,1905 TL

Stok Seviyeleri
286281 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    9.9 mm
  • Azami Dış Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2.5-2

Fiyat Aralığı
7,486 TL - 7,486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.5 mm
  • Azami Dış Çap
    5.9 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 3.0 mm 3.6 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2.5-3

Fiyat Aralığı
14,6619 TL - 14,6619 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.6 mm
  • Azami Dış Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    3.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M3-3

Fiyat Aralığı
4,3986 TL - 4,3986 TL

Stok Seviyeleri
8372 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    4.9 mm
  • Azami Dış Çap
    7.0 mm
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    0.8 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2-3

Fiyat Aralığı
5,3921 TL - 5,3921 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    4.5 mm
  • Azami Dış Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.6 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 2.6 mm 3.5 mm 6.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

MNI-HT-M2-2

Fiyat Aralığı
29,4397 TL - 29,4397 TL

Stok Seviyeleri
2455 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    3.5 mm
  • Azami Dış Çap
    6.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul M3.5 3.6 mm 4.3 mm Siyah Nylon 6/6

MNI-6-4BK

Fiyat Aralığı
9,0421 TL - 9,0421 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.6 mm
  • Flanş Dış Çapı
    7.4 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.4 mm
  • Asgari Dış Çap
    4.3 mm
  • Azami Dış Çap
    7.6 mm
Omuzlu Pul 4.3 mm 6.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

1080170000VR

Fiyat Aralığı
4,3478 TL - 4,3478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    6.5 mm
  • Azami Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 10.1 mm 14.9 mm 19.8 mm Nylon 6/6

1090440000VR

Fiyat Aralığı
3,8941 TL - 3,8941 TL

Stok Seviyeleri
13188 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    14.9 mm
  • Azami Dış Çap
    19.8 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

1092270000VR

Fiyat Aralığı
4,4707 TL - 4,1304 TL

Stok Seviyeleri
22536 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    11.0 mm
  • Azami Dış Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 10.0 mm 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6

1092550000VR

Fiyat Aralığı
4,4707 TL - 4,1304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    16.0 mm
  • Azami Dış Çap
    21.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 16.2 mm 17.8 mm 32.0 mm Nylon 6/6

1095750000VR

Fiyat Aralığı
6,3043 TL - 5,8506 TL

Stok Seviyeleri
81396 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    17.8 mm
  • Azami Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    3.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 12.5 mm 14.0 mm 17.5 mm Nylon 6/6

1095840000VR

Fiyat Aralığı
6,3043 TL - 4,896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    14.0 mm
  • Azami Dış Çap
    17.5 mm
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Renk
    Doğal renk