Menü Arama

Çengelli Pullar

Stokta

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Çengelli Pullar, zorunlu bir özellik olarak bulunması gereken durumlarda elektrik ve ısı yalıtımı sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Kendinde yağmalı bu ürünler korozyona ve aşınmaya da dayanıklıdır.
  • Nemli ortamlarda çengelli pul kullanmaktan kaçınılması önerilir.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
357 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanş Yüksekliği Asgari Dış Çap Renk Malzeme İç Çap Azami Dış Çap Satın Al
8,8216 TL - 8,8216 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.7 mm
Siyah
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
2,5798 TL - 2,5798 TL 815643 Stokta
1.7 mm
5.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
2,7453 TL - 2,7453 TL 1003000 Stokta
1.7 mm
5.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
9,0421 TL - 9,0421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.7 mm
Siyah
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
9,0948 TL - 9,0948 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
5.2 mm
Siyah
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
4,3478 TL - 4,3478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
6.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
3,8941 TL - 3,8941 TL 13188 Stokta
2.6 mm
14.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
10.1 mm
19.8 mm
4,1304 TL - 4,4707 TL 22536 Stokta
2.0 mm
11.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
5,6565 TL - 5,6565 TL 745480 Stokta
2.0 mm
11.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
4,5316 TL - 4,5316 TL 376360 Stokta
2.0 mm
9.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
4,9311 TL - 4,9311 TL 488754 Stokta
2.0 mm
8.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL 1448764 Stokta
2.0 mm
8.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
5,3096 TL - 5,3096 TL 1168341 Stokta
2.0 mm
9.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
5,2991 TL - 5,2991 TL 334177 Stokta
2.0 mm
10.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
4,5316 TL - 4,5316 TL 121000 Stokta
8.0 mm
4.2 mm
Siyah
Nylon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
3,4592 TL - 3,4592 TL 373164 Stokta
1.3 mm
6.3 mm
Siyah
Nylon 6/6
4.0 mm
9.3 mm
8,8216 TL - 8,8216 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.6 mm
Siyah
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
9,0421 TL - 9,0421 TL 1000 Stokta
1.2 mm
4.3 mm
Siyah
Nylon 6/6
3.6 mm
7.6 mm
6,9709 TL - 6,9709 TL 143262 Stokta
1.7 mm
7.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
2,5311 TL - 2,5311 TL 38190 Stokta
1.6 mm
10.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
15.0 mm
  • / 18
Omuzlu Pul 2.9 mm 3.7 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Siyah

MNI-4-2BK

Fiyat Aralığı
8,8216 TL - 8,8216 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    0.8 mm
  • Flanş Dış Çapı
    6.0 mm
  • Taban Dış Çapı
    3.7 mm
  • Asgari Dış Çap
    3.7 mm
  • Azami Dış Çap
    6.0 mm
İzolasyon Pulu 3.1 mm 5.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

018030200001

Fiyat Aralığı
2,5798 TL - 2,5798 TL

Stok Seviyeleri
815643 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    5.9 mm
  • Azami Dış Çap
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
İzolasyon Pulu 4.2 mm 5.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

018040100001

Fiyat Aralığı
2,7453 TL - 2,7453 TL

Stok Seviyeleri
1003000 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    5.9 mm
  • Azami Dış Çap
    10.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul M2.5 2.9 mm 3.7 mm Siyah Nylon 6/6

MNI-4-6BK

Fiyat Aralığı
9,0421 TL - 9,0421 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    2.4 mm
  • Flanş Dış Çapı
    6.0 mm
  • Taban Dış Çapı
    3.7 mm
  • Asgari Dış Çap
    3.7 mm
  • Azami Dış Çap
    6.0 mm
Omuzlu Pul M4 4.4 mm 5.2 mm Siyah Nylon 6/6

MNI-8-12BK

Fiyat Aralığı
9,0948 TL - 9,0948 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.7 mm
  • Flanş Dış Çapı
    8.7 mm
  • Taban Dış Çapı
    8.7 mm
  • Asgari Dış Çap
    5.2 mm
  • Azami Dış Çap
    8.7 mm
Omuzlu Pul 4.3 mm 6.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

1080170000VR

Fiyat Aralığı
4,3478 TL - 4,3478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    6.5 mm
  • Azami Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 10.1 mm 14.9 mm 19.8 mm Nylon 6/6

1090440000VR

Fiyat Aralığı
3,8941 TL - 3,8941 TL

Stok Seviyeleri
13188 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    14.9 mm
  • Azami Dış Çap
    19.8 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

1092270000VR

Fiyat Aralığı
4,4707 TL - 4,1304 TL

Stok Seviyeleri
22536 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    11.0 mm
  • Azami Dış Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İzolasyon Pulu 10.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

018100100001

Fiyat Aralığı
5,6565 TL - 5,6565 TL

Stok Seviyeleri
745480 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    11.9 mm
  • Azami Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İzolasyon Pulu 4.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

018040500001

Fiyat Aralığı
4,5316 TL - 4,5316 TL

Stok Seviyeleri
376360 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    9.9 mm
  • Azami Dış Çap
    15.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İzolasyon Pulu 5.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

018050300001

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
488754 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    8.9 mm
  • Azami Dış Çap
    15.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İzolasyon Pulu 6.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

018060200001

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
1448764 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    8.9 mm
  • Azami Dış Çap
    15.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İzolasyon Pulu 8.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

018080100001

Fiyat Aralığı
5,3096 TL - 5,3096 TL

Stok Seviyeleri
1168341 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    9.9 mm
  • Azami Dış Çap
    15.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İzolasyon Pulu 8.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

018080200001

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
334177 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    10.9 mm
  • Azami Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 3.1 mm 4.2 mm 10.0 mm Nylon 6/6

312084659935

Fiyat Aralığı
4,5316 TL - 4,5316 TL

Stok Seviyeleri
121000 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    4.2 mm
  • Azami Dış Çap
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul 4.0 mm 6.3 mm 9.3 mm Nylon 6/6

312085059935

Fiyat Aralığı
3,4592 TL - 3,4592 TL

Stok Seviyeleri
373164 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    6.3 mm
  • Azami Dış Çap
    9.3 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Siyah
Omuzlu Pul M2.5 2.9 mm 3.6 mm Siyah Nylon 6/6

MNI-4-5BK

Fiyat Aralığı
8,8216 TL - 8,8216 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    2.1 mm
  • Flanş Dış Çapı
    6.4 mm
  • Taban Dış Çapı
    6.4 mm
  • Asgari Dış Çap
    3.6 mm
  • Azami Dış Çap
    6.4 mm
Omuzlu Pul M3.5 3.6 mm 4.3 mm Siyah Nylon 6/6

MNI-6-4BK

Fiyat Aralığı
9,0421 TL - 9,0421 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.6 mm
  • Flanş Dış Çapı
    7.4 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.4 mm
  • Asgari Dış Çap
    4.3 mm
  • Azami Dış Çap
    7.6 mm
Omuzlu Pul 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

MNI1/4-16

Fiyat Aralığı
6,9709 TL - 6,9709 TL

Stok Seviyeleri
143262 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Azami Dış Çap
    13.0 mm
  • İç Çap
    6.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

36616

Fiyat Aralığı
2,5311 TL - 2,5311 TL

Stok Seviyeleri
38190 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    6.9 mm
  • Flanş Dış Çapı
    15.0 mm
  • Taban Dış Çapı
    10.0 mm
  • Asgari Dış Çap
    10.0 mm
  • Azami Dış Çap
    15.0 mm