These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | İç Çap | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0628 TL - 1,3119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.062 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.345 in
8.8 mm
|
||
| 2,3728 TL - 2,9294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.308 in
7.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.196 in
5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,2854 TL - 1,5866 TL | 28000 Stokta |
0.078 in
2 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.313 in
8 mm
|
||
| 1,2378 TL - 1,528 TL | 19380 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.220 in
5.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.148 in
3.8 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 1,1552 TL - 1,4263 TL | 529000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
||
| 1,0152 TL - 1,2532 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.349 in
8.9 mm
|
||
| 1,2854 TL - 1,5866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.062 in
1.6 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.399 in
10.1 mm
|
||
| 2,1053 TL - 2,5993 TL | 494 Stokta |
0.050 in
1.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
||
| 1,8555 TL - 2,2908 TL | 896 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.617 in
15.7 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
||
| 1,5876 TL - 1,9604 TL | 28500 Stokta |
0.060 in
1.5 mm
|
0.502 in
12.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.316 in
8 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 1,1303 TL - 1,3952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.062 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 5,7435 TL - 7,0908 TL | 119000 Stokta |
0.187 in
4.7 mm
|
0.718 in
18.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.515 in
13.1 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
||
| 5,1553 TL - 6,3644 TL | 497 Stokta |
0.125 in
3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.515 in
13.1 mm
|
1.105 in
28.1 mm
|
||
| 2,3803 TL - 2,9389 TL | 448 Stokta |
0.062 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 1,7679 TL - 2,1826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.065 in
1.7 mm
|
0.430 in
10.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.322 in
8.2 mm
|
0.740 in
18.8 mm
|
||
| 2,2859 TL - 2,8222 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.070 in
1.8 mm
|
0.265 in
6.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.184 in
4.7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
||
| 1,1277 TL - 1,3922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2 mm
|
0.472 in
12 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10 mm
|
0.630 in
16 mm
|
||
| 2,2793 TL - 2,814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.060 in
1.5 mm
|
0.435 in
11 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.825 in
21 mm
|
||
| 1,3254 TL - 1,6361 TL | 13788 Stokta |
0.062 in
1.6 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 2,9296 TL - 2,9296 TL | 29963 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin