Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
12SWS3012
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 - 2499 | 2,1826 TL |
| 2500 - 9999 | 1,9643 TL |
| 10000 + | 1,7679 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Taban Yüksekliği | 0.395 in |
|---|---|
| Taban Yüksekliği | 10 mm |
| Flanş Dış Çapı | 0.740 in |
| Flanş Dış Çapı | 18.8 mm |
| Taban Dış Çapı | 0.430 in |
| Taban Dış Çapı | 10.9 mm |
| Asgari Dış Çap | 0.430 in |
| Asgari Dış Çap | 10.9 mm |
| Azami Dış Çap | 0.740 in |
| Azami Dış Çap | 18.8 mm |
| İç Çap | 0.322 in |
| İç Çap | 8.2 mm |
| Flanş Yüksekliği | 0.065 in |
| Flanş Yüksekliği | 1.7 mm |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |