| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,5866 TL |
| 5000 - 19999 | 1,428 TL |
| 20000 + | 1,2854 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Taban Yüksekliği | 2 mm |
|---|---|
| Taban Yüksekliği | 0.078 in |
| Flanş Dış Çapı | 0.390 in |
| Flanş Dış Çapı | 9.9 mm |
| Taban Dış Çapı | 8 mm |
| Taban Dış Çapı | 0.313 in |
| Asgari Dış Çap | 5.2 mm |
| Asgari Dış Çap | 0.203 in |
| Azami Dış Çap | 8 mm |
| Azami Dış Çap | 0.313 in |
| İç Çap | 5.2 mm |
| İç Çap | 0.203 in |
| Flanş Yüksekliği | 2 mm |
| Flanş Yüksekliği | 0.078 in |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin